피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
20TP - Timing Belt Pulleys - 1/5" Pitch (XXL) - .200 Circular Pitch
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Grip® Timing Belt System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_grip_timing_belt_system/a115.prj},{NB=20TP6-24},{PN=20TP6-24},{DES=FLEX-E-GRIP TIMING SERIES},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A115},{MAT=Aluminum Red Anodized},{P=0.200},{N=24},{PD=1.5279},{OD=1.507},{B=0.375},{F=1/4},{L=1/2},{H=3/4},{F1=0.2500},{L1=0.5000},{H1=0.7500},{A1=0.0540},{R=0.0400},{PSTOL=0.0010},{L2=0.1250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Circular Pitch
[인치]
N
Number of Grooves
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
F
Face Width
[인치]
L
Overall Length
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
20TP4-10
20TP4-10
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
10
0.6366
0.616
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-11
20TP4-11
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
11
0.7003
0.680
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-12
20TP4-12
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
12
0.7639
0.743
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-14
20TP4-14
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
14
0.8913
0.871
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-15
20TP4-15
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
15
0.9549
0.934
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-16
20TP4-16
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
16
1.0186
0.998
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-17
20TP4-17
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
17
1.0823
1.062
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-18
20TP4-18
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
18
1.1459
1.125
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-19
20TP4-19
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
19
1.2096
1.189
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-20
20TP4-20
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
20
1.2732
1.253
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-21
20TP4-21
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
21
1.3369
1.316
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-22
20TP4-22
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
22
1.4006
1.380
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-23
20TP4-23
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
23
1.4642
1.444
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-24
20TP4-24
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
24
1.5279
1.507
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-25
20TP4-25
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
25
1.5916
1.571
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-27
20TP4-27
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
27
1.7189
1.698
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-28
20TP4-28
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
28
1.7825
1.762
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-29
20TP4-29
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
29
1.8462
1.826
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-30
20TP4-30
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
30
1.9099
1.889
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-32
20TP4-32
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
32
2.0372
2.017
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-36
20TP4-36
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
36
2.2918
2.271
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-40
20TP4-40
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
40
2.5465
2.526
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-42
20TP4-42
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
42
2.6738
2.653
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-44
20TP4-44
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
44
2.8011
2.781
0.250
1/4
1/2
3/4
20TP4-45
20TP4-45
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Red Anodized
0.200
45
2.8648
2.844
0.250
1/4
1/2
3/4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3TDP14 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
24C & 24 D - E-Z-Entry Belt Pulleys - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
TP7 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/8" to 1/4" Belt Width
WMBerg
06.06.2023
TP20A3W6 to TP20A8W6 - Timing Pulleys - 1/5" Pitch(XL) - .200 Circular Pitc...
WMBerg
06.06.2023
TP7A2W4 to TP7A4W4 & TP7A5H4 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/4" Bel...
WMBerg
06.06.2023
3MDP28 - Double Sprockets - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/4" and 5/...
WMBerg
06.06.2023
14LP & 14LC - Aluminum Chain Sprockets - 3.75mm (Nominal) Circular Pitch - ...
WMBerg
06.06.2023
20TP-M - Aluminum Timing Belt Pulleys - 5mm (Nominal) Circular Pitch - Alum...
WMBerg
06.06.2023
V3, V4 & V5 - V-Belt Pulleys - 3V, 4V and 5V Series
WMBerg
06.06.2023
8TP - Timing Belt Pulleys - 40 Pitch (XXL) - .0816 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
PG2 - Grooved Pulleys - For 3/32" Diameter Pulley Belts 1/8", 3/16" and 1/4...
WMBerg
06.06.2023
TP5P - Molded Timing Pulleys - 5mm (Nominal) Circular Pitch HTD - Plastic P...
WMBerg
06.06.2023
14EM10 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
TB2EF6 - Timing Belts - 0.079" Circular Pitch (GT)
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성