피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PowerFlex 755TS - PowerFlex 755TS
Rockwell Automation
Drives
Architecture Class AC Drives
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/drives/architecture_class_ac_drives/powerflex_755ts_asmtab.prj},{NB=20GEAGD302JN0NNNNN},{CN=20GEAGD302JN0NNNNN},{DESC=PowerFlex750TS - Series},{B=20G - 755 AC Drive},{CP=E - XT Corrosion Protection},{IT=A - AC Input with Precharge, no DC Terminals},{ET=G - Type 12 / IP54},{VC=D - 480 VAC, 3 PH},{CPR=302 - 302 Amps, 250HP ND, 200HP HD},{F=J - Power Jumpers Installed},{DB=N - No Dynamic Braking},{HI=0 - Blank (No HIM)},{PO=NNNNN - No Port Options},{FS=7},{STEP=F-7-TYPE-12},{PPATH=parts_pf755ts/powerflex_755ts_asmtpl.prj},{FONT=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
B
Bulletin
ⁿ/ₐ
CP
Corrosion Protection
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ET
Enclosure Type
ⁿ/ₐ
VC
Voltage Class
ⁿ/ₐ
CPR
Current / Power Rating
ⁿ/ₐ
F
Filtering & CM Cap Config
ⁿ/ₐ
DB
Dynamic Braking
ⁿ/ₐ
HI
Him
ⁿ/ₐ
PO
Port Options
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
20G21FC011JA0NNNNN
20G21FC011JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
011 - 11 Amps, 5.5kW ND, ...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FC015JA0NNNNN
20G21FC015JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
015 - 15.4 Amps, 7.5kW ND...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FC022JA0NNNNN
20G21FC022JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
022 - 22 Amps, 11kW ND, 7...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FC030JA0NNNNN
20G21FC030JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
030 - 30 Amps, 15kW ND, 1...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
3
20G21FC037JA0NNNNN
20G21FC037JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
037 - 37 Amps, 18.5kW ND,...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
3
20G21FC043JA0NNNNN
20G21FC043JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
043 - 43 Amps, 22kW ND, 1...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
3
20G21FC060JA0NNNNN
20G21FC060JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
060 - 60 Amps, 30kW ND, 2...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
4
20G21FC072JA0NNNNN
20G21FC072JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
072 - 72 Amps, 37kW ND, 3...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
4
20G21FC085JA0NNNNN
20G21FC085JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
085 - 85 Amps, 45kW ND, 3...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
5
20G21FC086JA0NNNNN
20G21FC086JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
086 - 86 Amps, 45kW ND, 3...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
4
20G21FC104JA0NNNNN
20G21FC104JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
104 - 104 Amps, 55kW ND, ...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
5
20G21FC2P1JA0NNNNN
20G21FC2P1JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
2P1 - 2.1 Amps, 0.75kW ND...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FC3P5JA0NNNNN
20G21FC3P5JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
3P5 - 3.5 Amps, 1.5kW ND,...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FC5P0JA0NNNNN
20G21FC5P0JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
5P0 - 5 Amps, 2.2kW ND, 1...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FC8P7JA0NNNNN
20G21FC8P7JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
C - 400 VAC, 3 PH
8P7 - 8.7 Amps, 4kW ND, 2...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FD011JA0NNNNN
20G21FD011JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
011 - 11 Amps, 7.5HP ND, ...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FD014JA0NNNNN
20G21FD014JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
014 - 14 Amps, 10HP ND, 7...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FD022JA0NNNNN
20G21FD022JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
022 - 22 Amps, 15HP ND, 1...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
2
20G21FD027JA0NNNNN
20G21FD027JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
027 - 27 Amps, 20HP ND, 1...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
3
20G21FD034JA0NNNNN
20G21FD034JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
034 - 34 Amps, 25HP ND, 2...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
3
20G21FD040JA0NNNNN
20G21FD040JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
040 - 40 Amps, 30HP ND, 2...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
3
20G21FD052JA0NNNNN
20G21FD052JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
052 - 52 Amps, 40HP ND, 3...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
4
20G21FD065JA0NNNNN
20G21FD065JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
065 - 65 Amps, 50HP ND, 4...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
4
20G21FD077JA0NNNNN
20G21FD077JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
077 - 77 Amps, 60HP ND, 5...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
5
20G21FD078JA0NNNNN
20G21FD078JA0NNNNN
PowerFlex750TS - Series
20G - 755 AC Drive
2 - Standard Protection
1 - AC Input with Prechar...
F - Flange Type
D - 480 VAC, 3 PH
078 - 78 Amps, 60HP ND, 5...
J - Power Jumpers Install...
A - DB Transistor
0 - Blank (No HIM)
NNNNN - No Port Options
4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PowerFlex 700-Series - PowerFlex 700-Series AC Drives
Rockwell Automation
06.09.2023
1321 Line Reactors Series - Line Reactors
Rockwell Automation
19.04.2024
PowerFlex 400, Fan & Pump, Stand Alone Drive - PowerFlex 400, Fan & Pump, S...
Rockwell Automation
11.12.2023
800F Alternate Push Button, Action Non-Illuminated - 800F Alternate Push Bu...
Rockwell Automation
06.09.2023
FN 3258 - Ultra-compact EMC/RFI Filter for Motor Drives Applications
Schaffner
08.06.2022
PowerFlex DC drive - PowerFlex Drives
Rockwell Automation
06.09.2023
PowerFlex DC Drive Spare Parts - PowerFlex DC Drive Spare Parts
Rockwell Automation
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성