您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2091.71. - 带法兰的铜导套ECO-LINE”,带固态润滑剂的青铜, ISO 9448-4
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带法兰
Bronze with solid lubricant rings
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_03/d05_03_03/2091_71.prj},{NB=2091.71.032},{DOC=2091_71_pdf},{D1=32.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{T=5.700},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D3
安装直径
[mm]
D4
外径
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
安装长度
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2091.71.019
2091.71.019
19.000
32.000
50.000
40.000
4.500
8.000
18.000
52.000
37.000
15.000
4.600
0.319
84879090
2091.71.020
2091.71.020
20.000
32.000
50.000
40.000
4.500
8.000
18.000
52.000
37.000
15.000
4.600
0.306
84879090
2091.71.024
2091.71.024
24.000
40.000
63.000
50.000
5.500
10.000
23.000
62.000
37.000
25.000
5.700
0.718
84879090
2091.71.025
2091.71.025
25.000
40.000
63.000
50.000
5.500
10.000
23.000
62.000
37.000
25.000
5.700
0.699
84879090
2091.71.030
2091.71.030
30.000
48.000
72.000
58.000
5.500
10.000
28.000
72.000
47.000
25.000
5.700
1.023
84879090
2091.71.032
2091.71.032
32.000
48.000
72.000
58.000
5.500
10.000
28.000
72.000
47.000
25.000
5.700
0.966
84879090
2091.71.038
2091.71.038
38.000
58.000
85.000
70.000
6.600
11.000
33.000
77.000
47.000
30.000
6.800
1.587
84879090
2091.71.040
2091.71.040
40.000
58.000
85.000
70.000
6.600
11.000
33.000
77.000
47.000
30.000
6.800
1.510
84879090
2091.71.048
2091.71.048
48.000
70.000
104.000
86.000
9.000
15.000
38.000
102.000
60.000
42.000
9.000
3.043
84879090
2091.71.050
2091.71.050
50.000
70.000
104.000
86.000
9.000
15.000
38.000
102.000
60.000
42.000
9.000
2.914
84879090
2091.71.060
2091.71.060
60.000
85.000
120.000
100.000
9.000
15.000
46.000
102.000
60.000
42.000
9.000
4.059
84879090
2091.71.063
2091.71.063
63.000
85.000
120.000
100.000
9.000
15.000
46.000
102.000
60.000
42.000
9.000
3.817
84879090
2091.71.080
2091.71.080
80.000
105.000
148.000
125.000
11.000
18.000
56.000
125.000
75.000
50.000
11.000
6.754
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表