您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2082.70. - 带肩导套, 带固态润滑剂的青铜, DIN 9834/ISO 9448
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
带固态润滑剂的青铜
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_03/2082-70.prj},{NB=2082.70.048},{DOC=2082_70_pdf},{D1=48.000},{D2=63.000},{D3=71.000},{D4=63.000},{D6=89.000},{L1=71.000},{L3=6.300},{L4=6.300},{L5=17.000},{R=5.000},{M=6.000},{D7=7.000},{L=20.000},{B1=20.000},{B2=7.500},{H=10.000},{D8=11.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
安装直径
[mm]
D3
外径
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
L1
总长度
[mm]
L3
Flange Bushing
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
D7
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2082.70.024
2082.70.024
24.000
32.000
40.000
32.000
58.000
40.000
6.300
3.000
10.000
3.000
7.000
0.139
84879090
2082.70.025
2082.70.025
25.000
32.000
40.000
32.000
58.000
40.000
6.300
3.000
10.000
3.000
7.000
0.126
84879090
2082.70.030
2082.70.030
30.000
40.000
50.000
40.000
66.000
50.000
6.300
4.000
12.000
3.000
7.000
0.262
84879090
2082.70.032
2082.70.032
32.000
40.000
50.000
40.000
66.000
50.000
6.300
4.000
12.000
3.000
7.000
0.222
84879090
2082.70.038
2082.70.038
38.000
50.000
63.000
50.000
79.000
63.000
6.300
5.000
15.000
3.000
7.000
0.488
84879090
2082.70.040
2082.70.040
40.000
50.000
63.000
50.000
79.000
63.000
6.300
5.000
15.000
3.000
7.000
0.425
84879090
2082.70.048
2082.70.048
48.000
63.000
71.000
63.000
89.000
71.000
6.300
6.300
17.000
5.000
7.000
0.804
84879090
2082.70.050
2082.70.050
50.000
63.000
71.000
63.000
89.000
71.000
6.300
6.300
17.000
5.000
7.000
0.715
84879090
2082.70.060
2082.70.060
60.000
80.000
90.000
80.000
123.000
80.000
10.000
8.000
19.000
6.000
11.500
1.551
84879090
2082.70.063
2082.70.063
63.000
80.000
90.000
80.000
123.000
80.000
10.000
8.000
19.000
6.000
11.500
1.361
84879090
2082.70.080
2082.70.080
80.000
100.000
112.000
100.000
143.000
100.000
10.000
10.000
22.000
8.000
11.500
2.481
84879090
2082.70.100
2082.70.100
100.000
125.000
140.000
125.000
168.000
125.000
10.000
12.500
21.000
10.000
11.500
4.782
84879090
2082.70.125
2082.70.125
125.000
160.000
180.000
160.000
203.000
160.000
10.000
16.000
30.000
12.000
11.500
10.711
84879090
2082.70.160
2082.70.160
160.000
200.000
220.000
200.000
243.000
200.000
10.000
16.000
32.000
18.000
11.500
19.079
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表