피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2081.74. - Headed guide bush ECO-LINE, Bronze with solid lubricant rings, ISO 9448-6
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with collar
Bronze with solid lubricant rings
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_06/2081_74_asmtab.prj},{NB=2081.74.032},{DOC=2081_74_pdf},{D1=32.000},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=75.000},{L2=30.000},{L3=45.000},{L6=10.000},{C=52.500},{PPATH=d05_02_06_99/2081_74_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D3
Mounting diameter
[mm]
D4
[mm]
D5
External diameter
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
Total length
[mm]
L2
Installation length
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2081.74.019
2081.74.019
19.000
32.000
32.000
40.000
52.000
64.700
39.000
20.700
30.000
43.000
23.000
20.000
14.000
0.221
84879090
2081.74.020
2081.74.020
20.000
32.000
32.000
40.000
52.000
64.700
39.000
20.700
30.000
43.000
23.000
20.000
14.000
0.211
84879090
2081.74.024
2081.74.024
24.000
40.000
40.000
48.000
60.000
72.700
46.000
22.650
33.400
59.000
23.000
36.000
10.000
0.475
84879090
2081.74.025
2081.74.025
25.000
40.000
40.000
48.000
60.000
72.700
46.000
22.650
33.400
59.000
23.000
36.000
10.000
0.457
84879090
2081.74.030
2081.74.030
30.000
48.000
48.000
56.000
67.000
79.700
53.000
24.400
36.400
75.000
30.000
45.000
10.000
0.782
84879090
2081.74.032
2081.74.032
32.000
48.000
48.000
56.000
67.000
79.700
53.000
24.400
36.400
75.000
30.000
45.000
10.000
0.725
84879090
2081.74.038
2081.74.038
38.000
58.000
58.000
66.000
77.000
89.700
63.000
35.300
35.300
82.000
37.000
45.000
10.000
1.130
84879090
2081.74.040
2081.74.040
40.000
58.000
58.000
66.000
77.000
89.700
63.000
35.300
35.300
82.000
37.000
45.000
10.000
1.051
84879090
2081.74.048
2081.74.048
48.000
70.000
70.000
80.000
91.000
103.700
77.000
40.200
40.200
97.000
47.000
50.000
10.000
1.848
84879090
2081.74.050
2081.74.050
50.000
70.000
70.000
80.000
91.000
103.700
77.000
40.200
40.200
97.000
47.000
50.000
10.000
1.731
84879090
2081.74.060
2081.74.060
60.000
85.000
85.000
95.000
106.000
118.700
92.000
45.500
45.500
116.000
60.000
56.000
10.000
2.994
84879090
2081.74.063
2081.74.063
63.000
85.000
85.000
95.000
106.000
118.700
92.000
45.500
45.500
116.000
60.000
56.000
10.000
2.730
84879090
2081.74.080
2081.74.080
80.000
105.000
105.000
118.000
129.000
141.000
115.000
54.500
54.500
120.000
60.000
60.000
10.000
4.178
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성