피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-4 Seats-Divers - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 4 seat, divers
Buerkert
Products (A - Z)
2036
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2036/2036-4stege-diverse.prj},{NB=2036-RV1104C4S DFP-SA75 19 - - - -},{GROESSE=RV110},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=4C4S DFP},{NORM=Diverse},{D=50,8x1,5},{LTA=SA75},{LTAG=SA75},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=19},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV704C4S CF-SA60 11 ...
RV70
4C4S CF
Diverse
25,0x1,2
SA60
2036-RV704C4S DFP-SA60 12...
RV70
4C4S DFP
Diverse
25,0x1,2
SA60
2036-RV1104C4S CF-SA62 17...
RV110
4C4S CF
Diverse
38,0x1,2
SA62
2036-RV1104C4S DFP-SA62 1...
RV110
4C4S DFP
Diverse
38,0x1,2
SA62
2036-RV1104C4S CF-SA63 17...
RV110
4C4S CF
Diverse
51,0x1,2
SA63
2036-RV1104C4S DFP-SA63 1...
RV110
4C4S DFP
Diverse
51,0x1,2
SA63
2036-RV504C4S CF-SA70 5 -...
RV50
4C4S CF
Diverse
13,8x1,65
SA70
2036-RV504C4S DFP-SA70 7 ...
RV50
4C4S DFP
Diverse
13,8x1,65
SA70
2036-RV504C4S CF-SA71 5 -...
RV50
4C4S CF
Diverse
17,3x1,65
SA71
2036-RV504C4S DFP-SA71 7 ...
RV50
4C4S DFP
Diverse
17,3x1,65
SA71
2036-RV504C4S CF-SA72 5 -...
RV50
4C4S CF
Diverse
21,7x2,1
SA72
2036-RV504C4S DFP-SA72 7 ...
RV50
4C4S DFP
Diverse
21,7x2,1
SA72
2036-RV704C4S CF-SA73 11 ...
RV70
4C4S CF
Diverse
25,4x1,2
SA73
2036-RV704C4S DFP-SA73 12...
RV70
4C4S DFP
Diverse
25,4x1,2
SA73
2036-RV1104C4S CF-SA74 17...
RV110
4C4S CF
Diverse
38,1x1,2
SA74
2036-RV1104C4S DFP-SA74 1...
RV110
4C4S DFP
Diverse
38,1x1,2
SA74
2036-RV1104C4S CF-SA75 17...
RV110
4C4S CF
Diverse
50,8x1,5
SA75
2036-RV1104C4S DFP-SA75 1...
RV110
4C4S DFP
Diverse
50,8x1,5
SA75
2036-RV704C4S CF-SA76 11 ...
RV70
4C4S CF
Diverse
27,2x2,1
SA76
2036-RV704C4S DFP-SA76 12...
RV70
4C4S DFP
Diverse
27,2x2,1
SA76
2036-RV704C4S CF-TG10 11 ...
RV70
4C4S CF
Diverse
50,5x25,0x1,2
TG10
2036-RV704C4S DFP-TG10 12...
RV70
4C4S DFP
Diverse
50,5x25,0x1,2
TG10
2036-RV1104C4S CF-TG11 18...
RV110
4C4S CF
Diverse
50,5x38,0x1,2
TG11
2036-RV1104C4S DFP-TG11 2...
RV110
4C4S DFP
Diverse
50,5x38,0x1,2
TG11
2036-RV1104C4S CF-TG12 18...
RV110
4C4S CF
Diverse
64,0x51,0x1,2
TG12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성