피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 16B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_16b_2.prj},{NB=202380036},{Z=36},{DE=303.0},{DP=291.44},{CNSORDERNO=202380036},{D2=25},{KG=22.46},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202380008
8
77.9
66.37
202380008
16
0.71
47.7
15.8
2.5
26
202380009
9
85.8
74.27
202380009
16
0.97
47.7
15.8
2.5
26
202380010
10
93.8
82.19
202380010
16
1.27
47.7
15.8
2.5
26
202380011
11
101.7
90.14
202380011
20
1.57
47.7
15.8
2.5
26
202380012
12
109.7
98.14
202380012
20
1.94
47.7
15.8
2.5
26
202380013
13
117.7
106.12
202380013
20
2.36
47.7
15.8
2.5
26
202380014
14
125.7
114.15
202380014
20
2.81
47.7
15.8
2.5
26
202380015
15
133.7
122.17
202380015
20
3.31
47.7
15.8
2.5
26
202380016
16
141.8
130.20
202380016
20
3.84
47.7
15.8
2.5
26
202380017
17
149.8
138.22
202380017
20
4.41
47.7
15.8
2.5
26
202380018
18
157.8
146.28
202380018
20
5.01
47.7
15.8
2.5
26
202380019
19
165.9
154.33
202380019
20
5.66
47.7
15.8
2.5
26
202380020
20
173.9
162.38
202380020
20
6.34
47.7
15.8
2.5
26
202380021
21
182.0
170.43
202380021
25
7.00
47.7
15.8
2.5
26
202380022
22
190.1
178.48
202380022
25
7.76
47.7
15.8
2.5
26
202380023
23
198.1
186.53
202380023
25
8.56
47.7
15.8
2.5
26
202380024
24
206.2
194.59
202380024
25
9.40
47.7
15.8
2.5
26
202380025
25
214.2
202.66
202380025
25
10.28
47.7
15.8
2.5
26
202380026
26
222.3
210.72
202380026
25
11.20
47.7
15.8
2.5
26
202380027
27
230.4
218.79
202380027
25
12.15
47.7
15.8
2.5
26
202380028
28
238.4
226.85
202380028
25
13.14
47.7
15.8
2.5
26
202380029
29
246.5
234.92
202380029
25
14.17
47.7
15.8
2.5
26
202380030
30
254.6
243.00
202380030
25
15.24
47.7
15.8
2.5
26
202380031
31
262.6
251.08
202380031
25
16.35
47.7
15.8
2.5
26
202380032
32
270.7
259.13
202380032
25
17.50
47.7
15.8
2.5
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 16B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 16B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex plate wheels 16B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex plate wheels 16B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 12B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Chain-stretcher with ball bearing national - Chain-stretcher sprockets with...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Triplex plate wheels 12B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 16B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 12B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Duplex plate wheels 20B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성