피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 08B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_08b_2.prj},{NB=202340041},{Z=41},{DE=172.4},{DP=165.91},{CNSORDERNO=202340041},{D2=20},{KG=3.20},{B2=21},{B1=7},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202340008
8
38.0
33.18
202340008
10
0.07
21
7
1.3
13
202340009
9
42.0
37.13
202340009
10
0.10
21
7
1.3
13
202340010
10
45.9
41.10
202340010
10
0.13
21
7
1.3
13
202340011
11
49.9
45.07
202340011
10
0.17
21
7
1.3
13
202340012
12
53.9
49.07
202340012
10
0.21
21
7
1.3
13
202340013
13
57.9
53.06
202340013
10
0.25
21
7
1.3
13
202340014
14
61.9
57.07
202340014
10
0.30
21
7
1.3
13
202340015
15
65.9
61.09
202340015
10
0.36
21
7
1.3
13
202340016
16
69.9
65.10
202340016
12
0.41
21
7
1.3
13
202340017
17
74.0
69.11
202340017
12
0.47
21
7
1.3
13
202340018
18
78.0
73.14
202340018
12
0.54
21
7
1.3
13
202340019
19
82.0
77.16
202340019
12
0.61
21
7
1.3
13
202340020
20
86.0
81.19
202340020
12
0.68
21
7
1.3
13
202340021
21
90.1
85.22
202340021
16
0.75
21
7
1.3
13
202340022
22
94.1
89.24
202340022
16
0.83
21
7
1.3
13
202340023
23
98.1
93.27
202340023
16
0.92
21
7
1.3
13
202340024
24
102.1
97.29
202340024
16
1.01
21
7
1.3
13
202340025
25
106.2
101.33
202340025
16
1.10
21
7
1.3
13
202340026
26
110.2
105.36
202340026
16
1.20
21
7
1.3
13
202340027
27
114.2
109.40
202340027
16
1.31
21
7
1.3
13
202340028
28
118.3
113.42
202340028
16
1.42
21
7
1.3
13
202340029
29
122.3
117.46
202340029
16
1.53
21
7
1.3
13
202340030
30
126.3
121.50
202340030
16
1.65
21
7
1.3
13
202340031
31
130.4
125.54
202340031
16
1.77
21
7
1.3
13
202340032
32
134.4
129.56
202340032
16
1.90
21
7
1.3
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성