피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Tee-Piece, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, sim. to DIN 2615
Huelsen
Tee-Pieces
T-Pieces Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/3_t_stuecke/1_aluminium/t_stucke_202.prj},{NB=2020600206002},{ARTNR=2020600206002},{DN1=2},{DN2=2},{D1=60.30},{S1=2.77},{D2=60.30},{S2=2.77},{L=128},{B=64},{R=20},{GEW=0.361},{PG=T-Stueck},{PUG=T-Stueck zum Schweissen},{NORM=i.A. DIN 2615},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 5083-0},{X=2.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN1
NB1 [Inch]
ⁿ/ₐ
DN2
NB2 [Inch]
ⁿ/ₐ
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
D2
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
L
Length
[mm]
B
Height
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
2020330203302
2020330203302
1
1
33.40
2.77
33.40
2.77
76
38
0.081
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
2020480204802
2020480204802
1 1/2
1 1/2
48.26
2.77
48.26
2.77
114
57
0.231
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
2020600206002
2020600206002
2
2
60.30
2.77
60.30
2.77
128
64
0.361
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
2020880308803
2020880308803
3
3
88.90
3.05
88.90
3.05
172
86
0.920
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
2021140311403
2021140311403
4
4
114.30
3.05
114.30
3.05
210
105
1.682
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
2021680316803
2021680316803
6
6
168.27
3.40
168.37
3.40
286
143
4.350
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
2022190321903
2022190321903
8
8
219.07
3.76
219.07
3.76
352
178
8.227
Tee-Piece, Aluminium acc....
Tee-Pieces
Tee-Pieces to welding
sim. to DIN 2615
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Threaded Socket, Aluminium acc. to EN 573-3, EN AW 6060, with Whitworth-Pip...
Huelsen
14.08.2019
Tee-Piece, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, welded, sim. to ...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, seamless, sim. to DIN 2...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, a...
Huelsen
14.08.2019
Saddle, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A, seamless
Huelsen
10.02.2021
Model 5644 - ISO branch welded tee, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755,EN AW 1050A-0, seamless, a...
Huelsen
10.02.2021
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, pressed, acc. ...
Huelsen
10.02.2021
SW Series - High Capacity Rockers
NKK Switches
15.05.2024
CWSA - Miniature Power Rockers
NKK Switches
15.05.2024
A Series - Process Sealed Subminiature Rockers
NKK Switches
15.05.2024
CWSB - Neon Miniature Power Rockers
NKK Switches
15.05.2024
LW Series - High Capacity Screw Mount Rockers - LW Series - High Capacity S...
NKK Switches
15.05.2024
36 x 24 RGB Pushbutton - SmartDisplay™
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성