피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2018.00.26.03. - Screw connection - G, straight
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Cam units
Flex Cam
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/k/k01/k01_16/2018_00_26_03.prj},{NB=2018.00.26.03.02.04},{BC=2018.00.26.03.02.04},{DOC=2018_00_26_03.pdf},{DN=DN 20},{M=M30x2},{MINH=30.000},{G=G1 1/4},{GINH=41.910},{D1=20.000},{D2=16.000},{D3=50.000},{L1=53.000},{L2=22.500},{L3=20.000},{SW=50.000},{D4=57.735},{T=13.900},{D5=38.600},{D6=22.900},{B=6.110},{T2=0.750},{L4=16.000},{D7=46.580},{T1=3.800},{GEW=0.062},{ZTC=82073010},{MAT=Stahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal hose size
ⁿ/ₐ
M
Hose connector thread m
[mm]
G
Standard unit thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2018.00.26.03.01.01
2018.00.26.03.01.01
DN 12
M24x1.5
G1/2
16.000
12.000
27.000
41.000
18.500
14.000
27.000
0.010
82073010
2018.00.26.03.01.02
2018.00.26.03.01.02
DN 12
M24x1.5
G3/4
16.000
12.000
32.000
45.000
20.500
16.000
32.000
0.020
82073010
2018.00.26.03.02.01
2018.00.26.03.02.01
DN 20
M30x2
G1/2
20.000
12.000
27.000
45.000
20.500
14.000
32.000
0.020
82073010
2018.00.26.03.02.02
2018.00.26.03.02.02
DN 20
M30x2
G3/4
20.000
16.000
32.000
47.000
20.500
16.000
32.000
0.022
82073010
2018.00.26.03.02.04
2018.00.26.03.02.04
DN 20
M30x2
G1 1/4
20.000
16.000
50.000
53.000
22.500
20.000
50.000
0.062
82073010
2018.00.26.03.03.01
2018.00.26.03.03.01
DN 25
M36x2
G1/2
25.000
12.000
27.000
49.000
23.000
14.000
41.000
0.034
82073010
2018.00.26.03.03.02
2018.00.26.03.03.02
DN 25
M36x2
G3/4
25.000
16.000
32.000
51.000
23.000
16.000
41.000
0.035
82073010
2018.00.26.03.03.03
2018.00.26.03.03.03
DN 25
M36x2
G1
25.000
20.000
40.000
53.000
23.000
18.000
41.000
0.052
82073010
2018.00.26.03.03.04
2018.00.26.03.03.04
DN 25
M36x2
G1 1/4
25.000
20.000
50.000
55.000
23.000
20.000
50.000
0.061
82073010
2018.00.26.03.04.03
2018.00.26.03.04.03
DN 32
M42x2
G1
30.000
20.000
40.000
55.000
23.500
18.000
46.000
0.049
82073010
2018.00.26.03.04.04
2018.00.26.03.04.04
DN 32
M42x2
G1 1/4
30.000
25.000
50.000
57.000
23.500
20.000
50.000
0.059
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성