피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AMPOWER BUTT SPLICE
TE Connectivity
Terminals and Splices
Splices_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/terminals_and_splices/splices_new/ampower_butt_splice.prj},{NB=2-324463-5},{PN=2-324463-5},{CONTACTPLATINGTHICKNESSUIN=150},{PACKAGINGQUANTITY=25},{SHA256=fq8kzrX5uQ4x3x9dkLG4hrelOuJINlmVxBx7g/tf46o=},{INAME=22d3244632d5},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2-324463-5.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=2-324463-5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
SPLICETYPE
Splice Type
ⁿ/ₐ
SERRATED
Serrated
ⁿ/ₐ
ACCESSORYTYPE
Accessory Type
ⁿ/ₐ
BARRELTYPE
Barrel Type
ⁿ/ₐ
WIRECABLETYPE
WireCable Type
ⁿ/ₐ
INSULATED
Insulated
ⁿ/ₐ
BARRELSTYLE
Barrel Style
ⁿ/ₐ
DISCRETEWIRETYPE
Discrete Wire Type
ⁿ/ₐ
SPLICECONFIGURATION
Splice Configuration
ⁿ/ₐ
SPLICEMATERIAL
Splice Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
PLATINGMATERIAL
Plating Material
ⁿ/ₐ
TERMINALSPLICETYPE
Terminal & Splice Type
ⁿ/ₐ
CONTACTPLATINGTHICKNESSUIN
Contact Plating Thickness
[uin]
CONTACTPLATINGMATERIAL
Contact Plating Material
ⁿ/ₐ
TERMINATIONMETHOD
Termination Method
ⁿ/ₐ
WIREINSULATIONSUPPORT
Wire Insulation Support
ⁿ/ₐ
WIRESIZEKCMIL
Wire Size
[kcmil]
WIRESIZECMA
Wire Size
[CMA]
OVERALLLENGTH
Overall Length
ⁿ/ₐ
BARRELINSIDEDIAMETERMIN
Barrel Inside Diameter
[Min]
OUTSIDEDIAMETERIN
Outside Diameter
[in]
AGENCYSTANDARDNUMBER
AgencyStandard Number
ⁿ/ₐ
AGENCYSTANDARD
AgencyStandard
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
COMMENT
Comment
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
2-324461-3
2-324461-3
2-324461-3
SPLICE,AMPOWER BUTT 40
Splice
No
Butt Splice
Yes
Splice
Closed Barrel
Copper
No
Standard
Stranded
Single to Single
Copper
Gray
Tin
Splice
150
Tin
Crimp
Without
N/A
190000 - 231000
48.01 mm [ 1.89 in ]
16.71 mm [ .658 in ]
.802
E13288
UL
Box
50
Splice length is 48.01 [1...
0
2-324463-5
2-324463-5
2-324463-5
SPLICE,AMPOWER BUTT 300MC...
Splice
No
Butt Splice
No
Splice
Closed Barrel
Copper
No
Standard
Stranded
Single to Single
Copper
Gray
Tin
Splice
150
Tin
Crimp
Without
300
275000 - 325000
55.37 mm [ 2.18 in ]
19.51 mm [ .768 in ]
.936
E13288
UL
Box
25
Tin Plate per ASTM B-545
N/A
2-324466-2
2-324466-2
2-324466-2
SPLICE,AMPOWER BUTT 500MC...
Splice
No
Butt Splice
No
Splice
Closed Barrel
Copper
No
Standard
Stranded
Single to Single
Copper
Gray
Tin
Splice
150
Tin
Crimp
Without
500
450000 - 550000
67.06 mm [ 2.64 in ]
25.17 mm [ .991 in ]
1.204
E13288
UL
Box
25
Tin Plate per ASTM B-545
N/A
2-324467-3
2-324467-3
2-324467-3
SPLICE,AMPOWER BUTT 600MC...
Splice
No
Butt Splice
No
Splice
Closed Barrel
Copper
No
Standard
Stranded
Single to Single
Copper
Gray
Tin
Splice
150
Tin
Crimp
Without
600
550000 - 650000
72.14 mm [ 2.84 in ]
27.56 mm [ 1.085 in ]
1.316
E13288
UL
Box
25
Tin Plate per ASTM B-545,...
N/A
2-324469-2
2-324469-2
2-324469-2
SPLICE,AMPOWER BUTT 800MC...
Splice
No
Butt Splice
No
Splice
Closed Barrel
Copper
No
Standard
Stranded
Single to Single
Copper
Gray
Tin
Splice
150
Tin
Crimp
Without
800
750000 - 850000
84.07 mm [ 3.31 in ]
31.8 mm [ 1.252 in ]
1.518
E13288
UL
Box
25
Splice length is 84.07 [3...
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성