피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RL - Radial Bearings with Flange plates
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Radial Bearings (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/radiallager/rl_mit_ap.prj},{NB=2.056 + AP 2-LUB-205.063.007},{IDNR=},{TYP=AP 2-LUB},{TYP2=2.056 + AP 2-LUB},{ARTNR=205.063.007},{P=Standard 2 NbV},{H=34.0},{G=0.85},{D1=DS-1-LUB-0.5 238.021.003},{D2=0},{T3=2.056},{PPATH=../../parts/ap_2_lub/ap_2_lub_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TYP2
WINKEL-Bearing with AP
ⁿ/ₐ
ARTNR
article no.
ⁿ/ₐ
P
proflie
ⁿ/ₐ
H
[mm]
G
weight AP
[kg]
D1
washers
ⁿ/ₐ
D2
washers
ⁿ/ₐ
2.054 + AP 0-205.061.003
AP 0
2.054 + AP 0
205.061.003
Standard 0 NbV
26.5
0.35
DS-0-0.5 238.020.000
DS-0-1.0 238.020.001
2.055 + AP 1-205.109.000
AP 1
2.055 + AP 1
205.109.000
Standard 1 NbV
34.0
0.90
DS-1-0.5 238.021.000
DS-1-1.0 238.021.001
2.056 + AP 2-205.107.000
AP 2
2.056 + AP 2
205.107.000
Standard 2 NbV
34.0
0.85
DS-2-0.5 238.021.000
DS-2-1.0 238.021.001
2.058 + AP 3.1-205.064.00...
AP 3.1
2.058 + AP 3.1
205.064.004
Standard 3 NbV
41.0
2.35
DS-3.1-0.5 238.105.000
DS-3.1-1.0 238.105.001
2.061 + AP 4-205.108.000
AP 4
2.061 + AP 4
205.108.000
Standard 4 NbV
51.5
2.65
DS-4-0.5 238.023.000
DS-4-1.0 238.023.001
2.062 + AP 4-205.066.004
AP 4
2.062 + AP 4
205.066.004
Standard 5 NbV
51.5
2.65
DS-4-0.5 238.023.000
DS-4-1.0 238.023.001
2.063 + AP 6-205.067.002
AP 6
2.063 + AP 6
205.067.002
Standard 6 NbV
54.0
4.00
DS-6-0.5 238.024.000
DS-6-1.0 238.024.001
2.054 + AP 0-LUB-205.061....
AP 0-LUB
2.054 + AP 0-LUB
205.061.015
Standard 0 NbV
26.5
0.35
DS-0-LUB-0.5 238.020.002
0
2.055 + AP 1-LUB-205.062....
AP 1-LUB
2.055 + AP 1-LUB
205.062.015
Standard 1 NbV
34.0
0.90
DS-1-LUB-0.5 238.021.003
0
2.056 + AP 2-LUB-205.063....
AP 2-LUB
2.056 + AP 2-LUB
205.063.007
Standard 2 NbV
34.0
0.85
DS-1-LUB-0.5 238.021.003
0
2.058 + AP 3.1-LUB-205.06...
AP 3.1-LUB
2.058 + AP 3.1-LUB
205.064.010
Standard 3 NbV
41.0
2.35
DS-3-LUB-0.5 238.022.002
0
2.061 + AP 4-LUB-205.065....
AP 4-LUB
2.061 + AP 4-LUB
205.065.007
Standard 4 NbV
51.5
2.65
DS-4-LUB-0.5 238.023.004
0
2.062 + AP 4-LUB-205.066....
AP 4-LUB
2.062 + AP 4-LUB
205.066.010
Standard 5 NbV
51.5
2.65
DS-4-LUB-0.5 238.023.004
0
2.063 + AP 6-LUB-205.067....
AP 6-LUB
2.063 + AP 6-LUB
205.067.010
Standard 6 NbV
54.0
4.00
DS-6-LUB-0.5 238.024.002
0
2.054 + AP 0-Q-205.061.00...
AP 0-Q
2.054 + AP 0-Q
205.061.004
Standard 0 NbV
26.5
0.28
DS-0-0.5 238.020.000
DS-0-1.0 238.020.001
2.055 + AP 1-Q-205.062.00...
AP 1-Q
2.055 + AP 1-Q
205.062.004
Standard 1 NbV
34.0
0.75
DS-1-0.5 238.021.000
DS-1-1.0 238.021.001
2.056 + AP 2-Q-205.107.00...
AP 2-Q
2.056 + AP 2-Q
205.107.001
Standard 2 NbV
34.0
0.75
DS-2-0.5 238.021.000
DS-2-1.0 238.021.001
2.058 + AP 3-Q-205.064.00...
AP 3-Q
2.058 + AP 3-Q
205.064.003
Standard 3 NbV
41.0
1.85
DS-3.1-0.5 238.022.000
DS-3.1-1.0 238.022.001
2.061 + AP 4-Q-205.108.00...
AP 4-Q
2.061 + AP 4-Q
205.108.001
Standard 4 NbV
51.5
2.20
DS-4-0.5 238.023.000
DS-4-1.0 238.023.001
2.062 + AP 4-Q-205.066.00...
AP 4-Q
2.062 + AP 4-Q
205.066.002
Standard 5 NbV
51.5
2.20
DS-4-0.5 238.023.000
DS-4-1.0 238.023.001
2.063 + AP 6-Q-205.067.00...
AP 6-Q
2.063 + AP 6-Q
205.067.003
Standard 6 NbV
54.0
3.40
DS-6-0.5 238.024.000
DS-6-1.0 238.024.001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RL - Radial Bearing
Winkel
22.05.2019
U-Nb - Standard NbV-profiles
Winkel
22.05.2019
HT-KR - High temperature WINKEL Bearings with flange plates
Winkel
22.05.2019
PR-KR-B-P-SC - Precision WINKEL Bearing with combined bolt and oilamid inse...
Winkel
22.05.2019
HD-WR - Heavy Duty WINKEL Bearing
Winkel
22.05.2019
KR-P-SC - Combined Bearings with Oilamid insert - Axial Bearing adjustable ...
Winkel
22.05.2019
CTG50 - Guide pillar with collar tolerance WDX13-65
RCM
27.11.2019
BTP - Round rod Shore A
RCM
27.11.2019
V-R - VULKOLLAN bearing
Winkel
21.01.2019
PA-KR - POLYAMID WINKEL Bearings
Winkel
21.01.2019
B01.16 - Lifting bracket with pin RENAULT
RCM
27.11.2019
BCIB - Flanged bronze coated guide bush
RCM
27.11.2019
BAI94486 T4 - Headed steel guide bush sel-lube ISO 9448-6 T4
RCM
04.04.2022
U-PG-NbV - U-profiles drilled PG
Winkel
22.05.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성