피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Porcelain Insulator, Non-removable - AirRIP
Hitachi Energy - MICAFIL Bushings
RIP
Oil-Air
AirRIP
Porcelain Insulator
Non removable conductor
Powered by
CAD모델 선택
{micafil/rip/oil_air/airrip/porz/not_demountable/porz_fixed_asmtab.prj},{NB=1ZCD064090R0012},{DFGNO=1ZCD064090R0012},{ISOLATORPOS=27.000},{ADAPTERPOS=1503.000},{TOPSHIELDPOS=0.000},{ABSCHIRMUNGPOS=-690.000},{A=60},{L6=300},{D1=144},{D20=40},{C20=125},{L4=0},{F20=0},{F21=0},{F22=0},{F23=0},{F25A=0},{F25=0},{D3=290},{D4=335},{N=12},{V=16},{S=18},{W1=15.00},{W2=30.0},{W3=0.0},{D10=52},{C10=85},{L101=30},{F10=30},{F11=18},{F12=20},{F13=40},{F15A=0},{F15=0},{D30=0},{D40=60},{LTOT=2523},{L=2198},{L2=1538},{L16=660},{T=20},{L5=148},{LMA=92},{D5=245},{D6=380},{D70=100},{D2=205},{D8=260},{ARDIS=1170},{CREDIS=4495},{C7=200},{LSH=220},{D50=107},{D60=160},{TEMPCLASS=120},{ABTEMPMIN=-25},{ABTEMPMAX=40},{IECTEMPAIR=30},{IECTEMPOIL=90},{IEEETEMPAIR=30},{IEEETEMPOIL=95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTID
bushing identification
ⁿ/ₐ
TEC
Technology
ⁿ/ₐ
FAM
Bushing type (familiy)
ⁿ/ₐ
APPL
application
ⁿ/ₐ
ISOLTYPE
Insulator type
ⁿ/ₐ
ISOLSHED
insulator shed profile
ⁿ/ₐ
ISOLCOL
insulator shed colour
ⁿ/ₐ
CCS
Current conductor system
ⁿ/ₐ
DFGNAME
Type designation
ⁿ/ₐ
DFGNO
bushing material number
ⁿ/ₐ
OLDDFGNO
old bushing material number
ⁿ/ₐ
DFGDRW
bushing outline drawing
ⁿ/ₐ
RODNO
removable rod conductor material number
ⁿ/ₐ
RODDRW
removable rod conductor outline drawing
ⁿ/ₐ
IECUM
Um, IEC Highest voltage for equipment
[kV]
IECUMR3
Um/√3, IEC Rated phasetoearth voltage
[kV]
IECUACDRY
IEC AC test voltage dry
[kV]
IECUACWET
IEC AC test voltage wet
[kV]
IECBILPOS
BIL positiv, IEC Lightning impulse withstand voltage
[kV]
IECBILNEG
BIL negativ, IEC Lightning impulse withstand voltage
[kV]
IECSIL
SIL, IEC Switching impulse
[kV]
IECPD2UMR3
IEC PD level <5pC at 2xUm/√3
[kV]
IEEEUR
Ur, IEEE Highest voltage for equipment
[kV]
IEEEURR3
Ur/√3, IEEE Rated phase to earth voltage
[kV]
IEEEUACDRY
IEEE AC test voltage dry
[kV]
IEEEUACWET
IEEE AC test voltage wet
[kV]
IEEEBILPOS
BIL positiv, IEEE Lightning impulse withstand voltage
[kV]
IEEEBILNEG
BIL negativ, IEEE Lightning impulse withstand voltage
[kV]
IEEESIL
IEE Switching impulse
[kV]
IEEEPD2URR3
IEEE PD level <5pC at 2xUr/√3
[kV]
ACMA
test tap voltage
[kV]
OPCIR
max. operating current
[A]
CCT
Current conductor type
ⁿ/ₐ
TSTC
thermal short time current 2sec
[kA]
L6
grounded lenght max. CT-length definition
[mm]
D1
max. outer diameter of core oil-side, for CT definition
[mm]
ATTYPE
air terminal type
ⁿ/ₐ
D20
ød2, diameter of air-terminal
[mm]
C20
c2, length of air-terminal
[mm]
GALV
galvanization air terminal
ⁿ/ₐ
L4
L4, distance from transformer turret to cable bolt
[mm]
F20
flat, air terminal width
[mm]
F21
flat, air terminal hole diameter
[mm]
F22
flat, air terminal distance first hole from end
[mm]
F23
flat, air terminal distance from hole to hole
[mm]
F25A
flat, air terminal numbers of holes
ⁿ/ₐ
F25
flat, air terminal distance between holes
[mm]
D3
øD3, screw-hole circle. interface to transformer
[mm]
D4
øD4, bushing-plate outer diameter. interface to transformer
[mm]
N
n. numbers of screw-hole, interface to transformer
ⁿ/ₐ
V
øv, diameter of screw -holes, interface to transformer
[mm]
S
s. bushing-plate thickness, interface to transformer
[mm]
F
chamfer definition on bottom side of bushing-plate, interface to transformer
ⁿ/ₐ
W1
angle from MA axis to first screw hole
[°]
W2
angle between screw holes
[°]
W3
angle from lifting screw to earthing screw
[°]
OTTYPE
oil terminal type
ⁿ/ₐ
D10
ød1, lenght of oil-terminal
[mm]
C10
c1, diameter of oil-terminal
[mm]
L101
interface to shield
[mm]
D101
interface to shield
ⁿ/ₐ
F10
flat, oil terminal width
[mm]
F11
flat, oil terminal hole diameter
[mm]
F12
flat, oil terminal distance first hole from end
[mm]
F13
flat, oil terminal distance from hole to hole
[mm]
F15A
flat, oil terminal numbers of holes
ⁿ/ₐ
F15
flat, oil terminal distance between holes
[mm]
D30
ød3, inner diameter of aluminium-pipe
[mm]
D40
ød4, outer diameter of copper conductor
[mm]
LTOT
total lenght of bushing
[mm]
L
lenght without c2 & c7
[mm]
L2
length from transformer turret plate to air-terminal
[mm]
L16
total lenght of core oil-side
[mm]
T
thikness of transformer turret plate
[mm]
L5
distance from air-terminal to non metal insulation
[mm]
LMA
distance of test tab axis to bushing-plate
[mm]
D5
max. diameter of insulator-topflange
[mm]
D6
max. outer diameter of insulator-sheds
[mm]
D70
max. outer diameter of core oil-side, covered form shield
[mm]
D2
min. diameter of sealing surface, interface to transformer
[mm]
D8
max. diameter of sealing surface, interface to transformer
[mm]
ARDIS
LF*, arcing distance, line to ground
[mm]
CREDIS
LK, min. creepage distance without Kad IEC60815-1
[mm]
SHIELD
Y/N transformer oil site covered with shield
ⁿ/ₐ
C7
c7, length from end of core to end of oil side shield
[mm]
LSH
total length of oil side shield
[mm]
D50
ød5, opening diameter of oil side shield
[mm]
D60
ød6, outer diameter of oil side shield
[mm]
FILLING
oil free. filling material
ⁿ/ₐ
TEMPCLASS
temperature class
[°C]
ABTEMPMIN
min. ambient temperature
[°C]
ABTEMPMAX
max. ambient temperature
[°C]
IECTEMPAIR
IEC air temperature (24h-ø)
[°C]
IECTEMPOIL
IEC oil temperature (24h-ø)
[°C]
IEEETEMPAIR
IEEE air temperature (24h-ø)
[°C]
IEEETEMPOIL
IEEE oil temperature (24h-ø)
[°C]
INSTANGLE
installation angle of bushing
[°]
INSTASL
up to xxxx m above sea level
[m]
CLTL1MIN
cantilever test load 1 min
[N]
CLOPL
cantilever max operating load
[N]
WEIGHT
weight of bushing incl conductor
[kg]
1ZCD064076R0001
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-0_...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-0 F
1ZCD064076R0001
1ZCD064076RAAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
3050
non removable solid coppe...
76.25
0
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
858
618
498
120
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
47
1ZCD064076R0002
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-0_...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-0 F
1ZCD064076R0002
1ZCD064076RAAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
3050
non removable solid coppe...
76.25
0
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
858
618
498
120
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
47
1ZCD064076R0003
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-0_...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-0 F
1ZCD064076R0003
1ZCD064076RAAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
3050
non removable solid coppe...
76.25
0
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
858
618
498
120
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
47
1ZCD064076R0022
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-0_...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-0 F
1ZCD064076R0022
1ZCD064076RLAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
3050
non removable solid coppe...
76.25
0
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
858
618
498
120
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
47
1ZCD064076R0023
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-0_...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-0 F
1ZCD064076R0023
1ZCD064076RLAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
3050
non removable solid coppe...
76.25
0
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
858
618
498
120
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
47
1ZCD064076R0024
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-0_...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-0 F
1ZCD064076R0024
1ZCD064076RLAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
3050
non removable solid coppe...
76.25
0
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
858
618
498
120
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
47
1ZCD064076R0004
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-10...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-100 F
1ZCD064076R0004
1ZCD064076RBAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2900
non removable solid coppe...
72.5
100
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
958
718
498
220
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
51
1ZCD064076R0005
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-10...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-100 F
1ZCD064076R0005
1ZCD064076RBAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2900
non removable solid coppe...
72.5
100
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
958
718
498
220
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
51
1ZCD064076R0006
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-10...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-100 F
1ZCD064076R0006
1ZCD064076RBAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2900
non removable solid coppe...
72.5
100
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
958
718
498
220
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
51
1ZCD064076R0025
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-10...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-100 F
1ZCD064076R0025
1ZCD064076RMAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2900
non removable solid coppe...
72.5
100
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
958
718
498
220
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
51
1ZCD064076R0026
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-10...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-100 F
1ZCD064076R0026
1ZCD064076RMAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2900
non removable solid coppe...
72.5
100
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
958
718
498
220
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
51
1ZCD064076R0027
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-10...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-100 F
1ZCD064076R0027
1ZCD064076RMAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2900
non removable solid coppe...
72.5
100
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
958
718
498
220
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
51
1ZCD064076R0007
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-20...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-200 F
1ZCD064076R0007
1ZCD064076RCAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2770
non removable solid coppe...
69.25
200
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1058
818
498
320
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
54
1ZCD064076R0008
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-20...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-200 F
1ZCD064076R0008
1ZCD064076RCAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2770
non removable solid coppe...
69.25
200
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1058
818
498
320
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
54
1ZCD064076R0009
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-20...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-200 F
1ZCD064076R0009
1ZCD064076RCAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2770
non removable solid coppe...
69.25
200
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1058
818
498
320
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
54
1ZCD064076R0028
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-20...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-200 F
1ZCD064076R0028
1ZCD064076RNAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2770
non removable solid coppe...
69.25
200
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1058
818
498
320
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
54
1ZCD064076R0029
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-20...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-200 F
1ZCD064076R0029
1ZCD064076RNAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2770
non removable solid coppe...
69.25
200
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1058
818
498
320
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
54
1ZCD064076R0030
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-20...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-200 F
1ZCD064076R0030
1ZCD064076RNAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2770
non removable solid coppe...
69.25
200
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1058
818
498
320
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
54
1ZCD064076R0010
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-30...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-300 F
1ZCD064076R0010
1ZCD064076RDAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2650
non removable solid coppe...
66.25
300
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1158
918
498
420
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
57
1ZCD064076R0011
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-30...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-300 F
1ZCD064076R0011
1ZCD064076RDAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2650
non removable solid coppe...
66.25
300
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1158
918
498
420
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
57
1ZCD064076R0012
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-30...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-300 F
1ZCD064076R0012
1ZCD064076RDAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2650
non removable solid coppe...
66.25
300
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1158
918
498
420
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
57
1ZCD064076R0031
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-30...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-300 F
1ZCD064076R0031
1ZCD064076ROAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2650
non removable solid coppe...
66.25
300
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1158
918
498
420
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
57
1ZCD064076R0032
AirRIP-24_F-60-0-AG_L6-30...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-300 F
1ZCD064076R0032
1ZCD064076ROAAI
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2650
non removable solid coppe...
66.25
300
92
round
50
125
silver-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1158
918
498
420
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
57
1ZCD064076R0033
AirRIP-24_F-60-0-NI_L6-30...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
grey
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-300 F
1ZCD064076R0033
1ZCD064076ROAAQ
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2650
non removable solid coppe...
66.25
300
92
round
50
125
nickel-plated
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1158
918
498
420
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
57
1ZCD064076R0013
AirRIP-24_F-60-0-BL_L6-40...
MICAFIL condenser bushing...
AirRIP
transformer oil to air
porcelain insulator acc. ...
straight sheds
brown
with fixed conductor, cur...
RTKF 24-150/2500 L6-400 F
1ZCD064076R0013
1ZCD064076REAAA
1ZCD064076
-
-
24
14
55
50
125
-
-
28
25
16
60
50
150
-
-
32
3
2550
non removable solid coppe...
63.75
400
92
round
50
125
without
0
0
0
0
0
0
0
185
225
6
16
18
5x45°
30.00
60.0
0.0
flat
52
85
30
60
30
18
20
40
0
0
0
60
1258
1018
498
520
20
108
65
178
300
90
135
165
210
744
N
0
0
0
0
Dry filling Micagel
120
-25
40
30
90
30
95
vertical up to horizontal
< 1000
3150
1575
60
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성