您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS-I-U-M (USA) - 快插接头
Festo
产品
气动连接系统
接头
快插接头
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qs_i_u_m.prj},{NB=183743 QS-1/4-5/16-I-U-M},{TNR=183743},{TYP=QS-1/4-5/16-I-U-M},{D1=R1/4},{NENN=6.300},{D2=5/16},{D5=13.700},{L1=25.100},{L2=11.000},{L3=19.100},{L4=18.200},{SW=6.000},{CNSMASSEXACT=0.01300},{D1N=13.1570},{D2N=7.9375},{Z=13.800},{D6=0.000},{D6L=0.000},{VERS=2.000},{GTIN=4052568321963}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
NENN
额定尺寸
[mm]
D2
气管外径
[英寸]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
Tiefe
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192808 QS-M5-1/4-I-U-M
192808
QS-M5-1/4-I-U-M
M5
2.600
1/4
11.800
21.300
2.800
18.500
17.000
2.500
0.00560
4052568325176
183741 QS-1/8-1/4-I-U-M
183741
QS-1/8-1/4-I-U-M
R1/8
4.200
1/4
11.800
22.100
8.000
18.100
17.000
4.000
0.00750
4052568321949
192809 QS-1/4-1/4-I-U-M
192809
QS-1/4-1/4-I-U-M
R1/4
3.700
1/4
13.700
21.300
11.000
15.200
17.000
4.000
0.01200
4052568325183
183742 QS-1/8-5/16-I-U-M
183742
QS-1/8-5/16-I-U-M
R1/8
5.200
5/16
13.700
25.900
8.000
21.900
18.200
5.000
0.00880
4052568321956
183743 QS-1/4-5/16-I-U-M
183743
QS-1/4-5/16-I-U-M
R1/4
6.300
5/16
13.700
25.100
11.000
19.100
18.200
6.000
0.01300
4052568321963
183745 QS-3/8-5/16-I-U-M
183745
QS-3/8-5/16-I-U-M
R3/8
6.300
5/16
16.800
22.200
12.000
15.900
18.200
6.000
0.01900
4052568321987
183744 QS-1/4-3/8-I-U-M
183744
QS-1/4-3/8-I-U-M
R1/4
7.300
3/8
17.700
29.800
11.000
23.800
20.700
7.000
0.02200
4052568321970
183746 QS-3/8-3/8-I-U-M
183746
QS-3/8-3/8-I-U-M
R3/8
7.300
3/8
17.700
29.300
12.000
23.000
20.700
7.000
0.02800
4052568321994
183747 QS-1/2-3/8-I-U-M
183747
QS-1/2-3/8-I-U-M
R1/2
7.300
3/8
20.800
30.300
15.000
22.100
20.700
7.000
0.04800
4052568322007
183748 QS-1/2-1/2-I-U-M
183748
QS-1/2-1/2-I-U-M
R1/2
10.500
1/2
20.800
33.700
15.000
25.500
23.100
10.000
0.04500
4052568322014
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表