피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLL R - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsll.prj},{NB=153079 QSLL-1/8-8},{TNR=153079},{TYP=QSLL-1/8-8},{D1=R 1/8},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.500},{H1=22.700},{L1=40.500},{L2=8.000},{L3=43.800},{SW=12.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0160},{D1N=9.728},{Z=13.800},{D11=13.500},{L11=13.250},{L12=5.000},{GTIN=4052568031725}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
Nenndurchmesser
[mm]
D2
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
Tiefe
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153076 QSLL-1/8-4
153076
QSLL-1/8-4
R 1/8
2.800
4.000
10.000
18.700
34.000
8.000
35.000
10.000
14.900
0.0110
4052568031695
190662 QSLL-1/4-4
190662
QSLL-1/4-4
R 1/4
2.800
4.000
10.000
20.700
41.000
11.000
40.000
14.000
14.900
0.0190
4052568042943
153077 QSLL-1/8-6
153077
QSLL-1/8-6
R 1/8
4.300
6.000
12.500
20.300
37.000
8.000
39.300
10.000
17.000
0.0130
4052568031701
153078 QSLL-1/4-6
153078
QSLL-1/4-6
R 1/4
4.300
6.000
12.500
21.800
42.500
11.000
42.700
14.000
17.000
0.0200
4052568031718
190663 QSLL-3/8-6
190663
QSLL-3/8-6
R 3/8
4.300
6.000
12.500
23.800
46.000
12.000
45.900
17.000
17.000
0.0330
4052568042950
153079 QSLL-1/8-8
153079
QSLL-1/8-8
R 1/8
6.000
8.000
14.500
22.700
40.500
8.000
43.800
12.000
18.100
0.0160
4052568031725
153080 QSLL-1/4-8
153080
QSLL-1/4-8
R 1/4
6.700
8.000
14.500
23.700
44.500
11.000
45.700
14.000
18.100
0.0220
4052568031732
153081 QSLL-3/8-8
153081
QSLL-3/8-8
R 3/8
6.700
8.000
14.500
24.700
47.500
12.000
48.400
17.000
18.100
0.0350
4052568031749
153082 QSLL-1/4-10
153082
QSLL-1/4-10
R 1/4
8.000
10.000
17.500
26.000
48.000
11.000
50.700
14.000
20.200
0.0260
4052568031756
153083 QSLL-3/8-10
153083
QSLL-3/8-10
R 3/8
8.300
10.000
17.500
27.000
51.500
12.000
53.900
17.000
20.200
0.0380
4052568031763
190664 QSLL-1/2-10
190664
QSLL-1/2-10
R 1/2
8.300
10.000
17.500
27.000
55.500
15.000
56.100
21.000
20.200
0.0630
4052568042967
153084 QSLL-3/8-12
153084
QSLL-3/8-12
R 3/8
10.000
12.000
21.000
29.700
55.500
12.000
59.700
17.000
23.400
0.0420
4052568031770
153085 QSLL-1/2-12
153085
QSLL-1/2-12
R 1/2
10.300
12.000
21.000
29.700
59.500
15.000
61.800
21.000
23.400
0.0680
4052568031787
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성