피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Ducting Clamp PLU > DN 560 with Lining - Ducting Clamp PLU > DN 560 with Lining
Sikla
Siconnect
Ducting Supports
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/lueftung/ls_me_560_asmtab.prj},{NB=190217(LODLEVEL=400)},{TYP=710},{LODLEVEL=400},{MAT=30 x 2.5},{B=782},{L=756},{D=12.5},{G=1,640},{VERP=1},{ARTNR=190217},{VERS=1},{DX=724.000},{BX=30.000},{S=2.500},{E=14.000},{PPATH=ls_me_560/ls_me_560_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
B
Width B
[mm]
L
Distance L
[mm]
D
Diameter D
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
190181
560
30 x 2.5
630
604
12.5
1,303
1
190181
999
190199
600
30 x 2.5
672
646
12.5
1,396
1
190199
999
190208
630
30 x 2.5
702
676
12.5
1,462
1
190208
999
190217
710
30 x 2.5
782
756
12.5
1,640
1
190217
999
190226
800
30 x 2.5
872
846
12.5
1,839
1
190226
999
190235
900
30 x 2.5
972
946
12.5
2,061
1
190235
999
190244
1000
40 x 3.0
1076
1050
12.5
3,514
1
190244
999
190253
1120
40 x 3.0
1196
1170
12.5
3,921
1
190253
999
190262
1250
40 x 3.0
1325
1299
12.5
4,359
1
190262
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성