17000235000 - Eccentric clamping module with shaft adapter
SToxxparts
17 Clamping technology
17000235000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000235000/17000235000.prj},{NB=17000235001},{PREVIEW=17000235000.png},{ARTNR=17000235001},{D1=24},{D2=8},{B1=13},{B2=11},{D3=M6},{L=28},{R1=12},{R2=13.3},{R3=14.6},{R4=15.3},{S=3.3},{T=9},{D4=8},{MAT=Sinterstahl, einsatzgehärtet},{GEW=50},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9b.66.e3.170002350009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=25989}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
B1
-0.05/-0.15
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
D4
Handle bar diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000235001
17000235001
24
8
13
11
M6
28
12
13.3
14.6
15.3
3.3
9
8
Sinterstahl, einsatzgehär...
50
17000235002
17000235002
30
10
15
13
M8
32
15
16.7
18.3
19.1
4.1
12
10
Sinterstahl, einsatzgehär...
100
17000235003
17000235003
35
12
17
15
M10
36
17.5
19.4
21.3
22.3
4.8
15
12
Sinterstahl, einsatzgehär...
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성