您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
17000162000 - Holding bars for pull-down clamps
SToxxparts
17 Clamping technology
17000162000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000162000/17000162000.prj},{NB=17000162002},{PREVIEW=17000162000.png},{ARTNR=17000162002},{B1=40},{B2=20},{B3=13},{D=M12},{H1=20},{H2=7.5},{L1=120},{L2=72},{L3=25},{D1=M12},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, brüniert},{GEW=515},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.f2.c2.170001620009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
H1
-0.4
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
for pull-down clamps
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000162001
17000162001
30
15
9
M8
15
6.5
100
63
20
M8
Vergütungsstahl, vergütet...
246
17000162002
17000162002
40
20
13
M12
20
7.5
120
72
25
M12
Vergütungsstahl, vergütet...
515
17000162003
17000162003
60
26
17
M16
30
13
140
80
30
M16
Vergütungsstahl, vergütet...
1456
17000162004
17000162004
80
32
21
M20
40
18
200
110
50
-
Vergütungsstahl, vergütet...
3900
17000162005
17000162005
90
38
25
M24
50
24
220
130
55
-
Vergütungsstahl, vergütet...
5850
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Z5_POS03 - Cam arm
STRACK
17.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表