17000162000 - Holding bars for pull-down clamps
SToxxparts
17 Clamping technology
17000162000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000162000/17000162000.prj},{NB=17000162002},{PREVIEW=17000162000.png},{ARTNR=17000162002},{B1=40},{B2=20},{B3=13},{D=M12},{H1=20},{H2=7.5},{L1=120},{L2=72},{L3=25},{D1=M12},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, brüniert},{GEW=515},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.f2.c2.170001620009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
H1
-0.4
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
for pull-down clamps
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000162001
17000162001
30
15
9
M8
15
6.5
100
63
20
M8
Vergütungsstahl, vergütet...
246
17000162002
17000162002
40
20
13
M12
20
7.5
120
72
25
M12
Vergütungsstahl, vergütet...
515
17000162003
17000162003
60
26
17
M16
30
13
140
80
30
M16
Vergütungsstahl, vergütet...
1456
17000162004
17000162004
80
32
21
M20
40
18
200
110
50
-
Vergütungsstahl, vergütet...
3900
17000162005
17000162005
90
38
25
M24
50
24
220
130
55
-
Vergütungsstahl, vergütet...
5850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z5_POS03 - Cam arm
STRACK
17.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성