您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZW-T10-RF - 花键轴T型,T型10,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形轴
齿形轴简介T
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnwellen/zw_t/zahnwelle_t_10_rf.prj},{NB=16499918},{ARTNR=16499918},{ARTNR1=16010214 / 16019214},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{BZ=V2A 160 T10/18-0},{Z=18},{DE=55.44},{L1=160},{L=160},{GEW=2.78},{ZTL=10},{OZB=6.02},{ZT=2.6},{R1=0.8},{R2=0.6},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号:匹配的法兰盘轮
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16499910
16499910
16010206 / 16019206
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 140 T10/10-0
10
29.97
140
140
0.66
84835080
16499912
16499912
16010208 / 16019208
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 140 T10/12-0
12
36.34
140
140
0.98
84835080
16499914
16499914
16010210 / 16019210
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 140 T10/14-0
14
42.70
160
160
1.65
84835080
16499915
16499915
16010211 / 16019211
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/15-0
15
45.89
160
160
1.85
84835080
16499916
16499916
16010212 / 16019212
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/16-0
16
49.07
160
160
2.14
84835080
16499918
16499918
16010214 / 16019214
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/18-0
18
55.44
160
160
2.78
84835080
16499920
16499920
16010216 / 16019216
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/20-0
20
61.80
160
160
3.48
84835080
16499924
16499924
16010343 / 16019343
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/24-0
24
74.53
160
160
5.01
84835080
16499925
16499925
16010219 / 16019219
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/25-0
25
77.72
160
160
5.36
84835080
16499930
16499930
16010223 / 16019223
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/30-0
30
93.63
160
160
7.99
84835080
16499932
16499932
16010224 / 16019224
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/32-0
32
100.00
160
160
9.21
84835080
16499936
16499936
16010225 / 16019225
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/36-0
36
112.73
160
160
11.76
84835080
16499940
16499940
16010226 / 16019226
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
V2A 160 T10/40-0
40
125.46
160
160
14.86
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表