피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
TAB Series
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Precision bearings
Ball screw Support bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/precision_bearings/ball_screw_support_bearings/tab_series_asmtab.prj},{NB=40TAB07-2NSE},{SD=40},{D=72},{B=15},{R=1},{R1=0.6},{BN=40TAB07-2NSE},{CA=32500},{ALL=54300},{LSG=3750},{LSO=-},{SDA1=55.0},{SDA2=48.5},{DA1=57.8},{DA2=64.9},{MASS=0.26},{VER=2},{PPATH=../../bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/tab_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating (Ca)
[N]
ALL
Axial limit load
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
SDA1
Reference dim
[mm]
SDA2
Reference dim
[mm]
DA1
Reference dim
[mm]
DA2
Reference dim
[mm]
MASS
Mass
[kg]
15TAB04
15
47
15
1
0.6
15TAB04
25900
32000
6300
8000
33.7
26.8
33.5
41.0
0.14
15TAB04-2NKE
15
47
15
1
0.6
15TAB04-2NKE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.14
15TAB04-2NSE
15
47
15
1
0.6
15TAB04-2NSE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.14
17TAB04
17
47
15
1
0.6
17TAB04
25900
32000
6300
8000
33.7
26.8
33.5
41.0
0.13
17TAB04-2NKE
17
47
15
1
0.6
17TAB04-2NKE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.13
17TAB04-2NSE
17
47
15
1
0.6
17TAB04-2NSE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.13
20TAB04
20
47
15
1
0.6
20TAB04
25900
32000
6300
8000
33.7
26.8
33.5
41.0
0.12
20TAB04-2NKE
20
47
15
1
0.6
20TAB04-2NKE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.12
20TAB04-2NSE
20
47
15
1
0.6
20TAB04-2NSE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.12
25TAB06
25
62
15
1
0.6
25TAB06
29900
46400
4650
6000
46.2
39.7
46.0
53.4
0.24
25TAB06-2NKE
25
62
15
1
0.6
25TAB06-2NKE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.24
25TAB06-2NSE
25
62
15
1
0.6
25TAB06-2NSE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.24
30TAB06
30
62
15
1
0.6
30TAB06
29900
46400
4650
6000
46.2
39.7
46.0
53.4
0.21
30TAB06-2NKE
30
62
15
1
0.6
30TAB06-2NKE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.21
30TAB06-2NSE
30
62
15
1
0.6
30TAB06-2NSE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.21
35TAB07
35
72
15
1
0.6
35TAB07
32500
54300
3750
5000
56.2
49.7
56.0
63.4
0.29
35TAB07-2NKE
35
72
15
1
0.6
35TAB07-2NKE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.29
35TAB07-2NSE
35
72
15
1
0.6
35TAB07-2NSE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.29
40TAB07
40
72
15
1
0.6
40TAB07
32500
54300
3750
5000
56.2
49.7
56.0
63.4
0.26
40TAB07-2NKE
40
72
15
1
0.6
40TAB07-2NKE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.26
40TAB07-2NSE
40
72
15
1
0.6
40TAB07-2NSE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.26
40TAB09
40
90
20
1
0.6
40TAB09
65000
101000
3150
4000
67.2
57.2
67.0
78.4
0.62
40TAB09-2NKE
40
90
20
1
0.6
40TAB09-2NKE
65000
101000
3150
-
65.7
55.7
69.8
80.8
0.62
40TAB09-2NSE
40
90
20
1
0.6
40TAB09-2NSE
65000
101000
3150
-
65.7
55.7
69.8
80.8
0.62
45TAB07
45
75
15
1
0.6
45TAB07
33500
59500
3400
4500
61.7
55.2
61.5
68.9
0.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
TAF-X Series
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
MZ25
Nachi-Fujikoshi
09.05.2022
Open type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
With Snap Ring Groove (Open Type) N
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
High Speed Angular Contact Ball Bearings
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
W1 Series (NSE/NKE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Contact Shielded Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Flange Type - Heavy Load SHS-C
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Non-interchangeable, Assembled set - MXG55
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
16.05.2024
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Interchangeable, Assembled set - MXG55
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성