피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_479.prj},{NB=156032},{ARTNR=156032},{FN=479},{WERKSTOFF=Rostfrei A2},{OBERFLAECHE=},{VERPACKUNG=200},{SCHAFT=Mit Schaft},{ANT=T 25},{ANT1=T25},{D1=5.0},{L=70},{D2=10},{P=2.200},{A=4.500},{T=1.780},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SCHAFT
Schaft
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
155985
155985
479
SeSps Sch T10 ST A2,3x25,...
Stainless A2
200
With shaft
T 10
3.0
25
6
155987
155987
479
SeSps Sch T10 ST A2,3x30,...
Stainless A2
200
With shaft
T 10
3.0
30
6
155989
155989
479
SeSps Sch T10 ST A2,3.5x2...
Stainless A2
200
With shaft
T 10
3.5
25
7
155990
155990
479
SeSps Sch T10 ST A2,3.5x3...
Stainless A2
200
With shaft
T 10
3.5
30
7
155992
155992
479
SeSps Sch T10 ST A2,3.5x3...
Stainless A2
200
With shaft
T 10
3.5
35
7
155994
155994
479
SeSps Sch T10 ST A2,3.5x4...
Stainless A2
200
With shaft
T 10
3.5
40
7
155996
155996
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x25,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
25
8
155997
155997
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x30,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
30
8
155999
155999
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x35,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
35
8
156000
156000
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x40,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
40
8
156002
156002
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x45,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
45
8
156003
156003
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x50,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
50
8
156004
156004
479
SeSps Sch T20 ST A2,4x60,...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.0
60
8
156005
156005
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x2...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
25
9
156007
156007
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x3...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
30
9
156009
156009
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x3...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
35
9
156011
156011
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x4...
Stainless A2
100
With shaft
T 20
4.5
40
9
156013
156013
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x4...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
45
9
156015
156015
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x5...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
50
9
156017
156017
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x6...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
60
9
156018
156018
479
SeSps Sch T20 ST A2,4.5x7...
Stainless A2
200
With shaft
T 20
4.5
70
9
156019
156019
479
SeSps Sch T25 ST A2,5x25,...
Stainless A2
200
With shaft
T 25
5.0
25
10
156021
156021
479
SeSps Sch T25 ST A2,5x30,...
Stainless A2
200
With shaft
T 25
5.0
30
10
156023
156023
479
SeSps Sch T25 ST A2,5x35,...
Stainless A2
200
With shaft
T 25
5.0
35
10
156025
156025
479
SeSps Sch T25 ST A2,5x40,...
Stainless A2
200
With shaft
T 25
5.0
40
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 571 - FN 252 - rostfrei A2 - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
4989 - fischer DUOPOWER Universaldübel Nylon grau/rot
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
13.03.2024
TDA-S - SFS Gewindeformschrauben TDA-S
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
14 - Countersunk chipboard screws KS Z steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 20184 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
20.02.2024
31 - Countersink plate flats T with shank and cutting rib St znb
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
0RDSCW - RDS-CW Spacer screw wood, Ø 10.0 mm
REISSER
22.06.2023
BN 33022 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat head countersunk screws, double...
Bossard Catalog
26.01.2023
449 - Countersunk wood screws T hardened stainless steel
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
TCEI - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - ...
CA-BE
03.11.2022
9822 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
HOSJRS - Fluoro Resin Flexible Hoses - High-Flex Type
Misumi
01.06.2021
timber construction screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR p...
SPAX
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성