피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1261 - RAMPA Gewindebuchsen Typ ES Stahl verzinkt gelb
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1261.prj},{NB=113748},{ARTNR=113748},{FN=1261},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty ES St zng,M6x14,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ ES},{LTEXT2=Stahl verzinkt gelb},{LTEXT4=M 6x14},{D1=M6},{L=14},{D2=10.0},{P2=1.50},{NDM=6},{S=6},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
142941
142941
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 3x6
M3
6
5.0
142942
142942
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 3x6
M3
6
5.0
142512
142512
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 4x8
M4
8
6.5
142511
142511
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 4x8
M4
8
6.5
113745
113745
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 5x10
M5
10
8.0
113746
113746
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 5x10
M5
10
8.0
154298
154298
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 6x12
M6
12
9.0
154299
154299
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 6x12
M6
12
9.0
113749
113749
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 6x14
M6
14
10.0
113748
113748
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 6x14
M6
14
10.0
138686
138686
1261
FE
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 8x15
M8
15
12.0
138687
138687
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 8x15
M8
15
12.0
141057
141057
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 10x18
M10
18
14.0
141058
141058
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 10x18
M10
18
14.0
141958
141958
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 12x22
M12
22
16.0
141959
141959
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 12x22
M12
22
16.0
144892
144892
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 14x24
M14
24
18.0
150575
150575
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 16x22
M16
22
20.0
141960
141960
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 20x27
M20
27
26.0
151118
151118
1261
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty ES St zng,M...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 24x30
M24
30
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성