피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Automotive Connector Locks & Position Assurance
TE Connectivity
Connectors
Automotive Truck Bus & Off Road Connectors
Connector Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/automotive_truck_bus_and_off_road_connectors/connector_accessories/automotive_connector_locks_and_position_assurance.prj},{NB=85217-2},{PN=85217-2},{SHA256=q4KlNUZ9TOFoxvHYlWnECSxH5jfRxp5MaP/qNqOmMLQ=},{INAME=00110__c2d852172d22dg2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-85217-2.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=REAR HOLDER(YELLOW)-D.T.B},{ALIAS=N/A},{AT=N/A},{CS=Wire-to-Wire},{SEALABLE=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
AT
Accessory Type
ⁿ/ₐ
CS
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CCTT
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
NP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
CMT
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
OTRC
Operating Temperature Range
[°C]
OTRF
Operating Temperature Range
[°F]
CA
Circuit Application
ⁿ/ₐ
ULFR
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
SERVICEABLE
Serviceable
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PQ
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
1-1355034-1
1-1355034-1
JPT KONTSICHERUNG8P
ZPF000000000131432
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Violet
PBT GF
N/A
-40 – 90
-40 – 194
N/A
UL 94-HB
N/A
Carton
N/A
1-1355118-1
1-1355118-1
RETAINER FOR 60POS SOCKET...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
N/A
PA GF
N/A
-40 – 140
-40 – 284
N/A
UL 94-HB
Yes
Carton
N/A
1-1355134-1
1-1355134-1
RETAINER 94P
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Violet
PA GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
UL 94-HB
Yes
Carton
N/A
1-1355135-1
1-1355135-1
RETAINER 94P
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Violet
PA GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
UL 94-HB
Yes
Carton
N/A
1-174260-1
1-174260-1
ECONO-J MK-2 LOCK PLATE C...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
N/A
1-174265-1
1-174265-1
E-J MK-2 CAP HSG 6P NATUR...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
N/A
1-174353-1
1-174353-1
070 E-J MK2 PLATE 2P
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
1000
1-174355-1
1-174355-1
E-J MK-2 CAP HSG 2P NATUR...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
N/A
1-174358-1
1-174358-1
E-J MK-2 PLUG HSG 3P NATU...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
1000
1-174360-1
1-174360-1
E-J MK-2 CAP HSG 3P NATUR...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
N/A
1-174658-1
1-174658-1
E-J MK-2 CAP HSG 10P NATU...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
N/A
1-174985-1
1-174985-1
E-J MK-2 CAP HSG 8P NATUR...
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Natural
PBT
N/A
-30 – 105
-22 – 221
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
N/A
1-2208382-1
1-2208382-1
2. LOCK,TE, INLET GB
N/A
TPA (Terminal Position As...
N/A
N/A
N/A
N/A
Black
PA GF
N/A
-40 – 80
-40 – 176
N/A
UL 94V-0
No
Box
250
1355081-1
1355081-1
MQS RETAINER
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Black
PBT GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
UL 94-HB
Yes
Box
5000
1355081-2
1355081-2
MQS KONTAKTSICHERNG
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1355081-3
1355081-3
MQS KONTAKTSICHERNG
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
White
PBT GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
UL 94-HB
Yes
Box
5000
1355081-4
1355081-4
MQS RETAINER
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Blue
PBT GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
UL 94-HB
Yes
Container
5000
1355528-2
1355528-2
MPQ 2.KONT-SICHNG8P
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Blue
PBT GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
4000
1355839-2
1355839-2
2.KONTAKTSICHERUNG
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
Gray
PBT GF
N/A
-40 – 85
-40 – 185
N/A
N/A
Yes
Carton
10000
1376689-1
1376689-1
11DIA SQUIB SLIM LOCK BUT...
N/A
N/A
Wire-to-Board, Wire-to-Wi...
N/A
N/A
N/A
Black
PBT GF
N/A
-30 – 80
-22 – 176
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
500
1393449-1
1393449-1
V23540A1000Y452=VERSCHL.2...
V23540A1000Y452
N/A
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
N/A
PBT GF
N/A
-40 – 140
-40 – 284
N/A
UL 94-HB
Yes
N/A
5000
1418776-1
1418776-1
COVER,MQS,5 POS.
N/A
TPA (Terminal Position As...
Wire-to-Wire
N/A
N/A
N/A
Black
PBT GF
N/A
-40 – 120
-40 – 248
N/A
N/A
Yes
N/A
N/A
1418776-2
1418776-2
COVER,MQS,5 POS.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1420001-1
1420001-1
MQS VERSCHL.PLATTE
N/A
N/A
Wire-to-Board
N/A
N/A
N/A
N/A
PBT GF
N/A
-40 – 140
-40 – 284
N/A
UL 94-HB
Yes
Bag
5000
144936-1
144936-1
LOCKING DEVICE MQS
N/A
N/A
Wire-to-Wire, Wire-to-Boa...
N/A
N/A
N/A
Black
PBT GF
N/A
-40 – 140
-40 – 284
N/A
UL 94-HB
Yes
Box
8000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Automotive, Truck, Bus & Off-Road Terminals
TE Connectivity
27.05.2020
Automotive, Truck, Bus, & Off-Road Housings
TE Connectivity
05.12.2019
Other Automotive Connector Accessories
TE Connectivity
05.12.2019
Automotive Seals & Cavity Plugs
TE Connectivity
05.12.2019
Progress-M / MF-EX (Pg) - Cable Glands Brass with multi-holded insert with ...
Hugro
23.12.2021
Rectangular Power Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
EPIC® POWER LS1 - Male Contacts - Pin Contact
LAPP
15.05.2024
B-1B-FG_Z - Push-pull connector - Straight plug, cable collet and nut for f...
LEMO
23.09.2020
1778027 - MSTB 2,5/ 6-STF-5,08
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Uncategorised Group 16
TE Connectivity
15.01.2020
AT60-202-16XXX - Contact, Pin, Solid, Size 16, 16-20 AWG, AT & AHD-9 Series
Amphenol Sine Systems
01.04.2019
Automotive Connector EMC Shielding
TE Connectivity
05.12.2019
EPIC® SIGNAL M23 - Male Contacts - Kontakte Stiftkontakte
LAPP
15.05.2024
ACCESSORIES-Bend_reliefs-1B-GMA_DN - Bend relief Black
LEMO
23.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성