피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
13#0.##.#5F - Rear male clevis with jointed head (with jointed head according to DIN 648K standard)
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/rear_male_clevis_ecol_asmtab.prj},{NB=1380.63.15F},{DIA=63},{MAT=A},{CN=16},{CD=7},{EN=21},{EU=15.0},{FL=32},{L2=6.5},{S5=9.0},{TG=56.5},{XD=190},{R2=24.0},{L=21},{ML=58.477},{RB=14.30},{S7=13.500},{RH=24.351},{RV=45},{DV=7},{R3=23.000},{PPATH=rear_male_clevis_ecol_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
CN
CN (H7)
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
EN
EN (-0.1)
[g]
ER
[g]
EU
ⁿ/ₐ
FL
FL (JS15)
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L2
L2 (±0.5)
ⁿ/ₐ
S5
ⁿ/ₐ
TG
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
R3
ⁿ/ₐ
1380.32.15F
32
10
45
14
16
10.5
22
9
5.5
6.6
32.5
142
60
15.000
1380.40.15F
40
12
52
16
19
12.0
25
9
5.5
6.6
38.0
160
100
18.000
1380.50.15F
50
16
65
21
21
15.0
27
11
6.5
9.0
46.5
170
180
20.000
1380.63.15F
63
16
75
21
24
15.0
32
11
6.5
9.0
56.5
190
245
23.000
1380.80.15F
80
20
95
25
28.5
18.0
36
14
10.0
11.0
72.0
210
480
27.000
1380.100.15F
100
20
115
25
30
18.0
41
14
10.0
11.0
89.0
230
650
30.000
1380.125.15F
125
30
140
37
40
25.0
50
20
10.0
14.0
110.0
275
1410
40.000
1380.160.15F
160
35
180
43
45
28.0
55
20
10.0
18.0
140.0
315
2420
0.000
1380.200.15F
200
35
220
43
48
28.0
60
25
11.0
18.0
175.0
335
3840
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성