您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-Y-R-FD - Y型快插接头
Festo
产品 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/n/npqp/npqp_y_r_fd.prj},{NB=133085 NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10},{TNR=133085},{TYP=NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10},{D=8.000},{R=R1/8},{A=8.000},{B=48.700},{C=18.100},{F=17.200},{D1=3.400},{L=44.7},{HEX=14.000},{J=14.000},{T=15.100},{P=14.500},{Z=13.800},{NENN=4.500},{CNSMASSEXACT=0.0120},{E=21.300},{RNDR=9.728},{L13=4.700},{D10=13.800},{L11=3.800},{D6=13.600},{L15=2.800},{L17=2.000},{R3=0.500},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=9.800},{L7=14.800},{L5=2.500},{D7=12.500},{H1=2.000},{W4=7.000},{DELTA=2.400},{GTIN=4052568029685}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D
气接口
[mm]
R
螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
HEX
扳手开口宽度
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
额定尺寸
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133081 NPQP-Y-R18-Q4-FD-P...
133081
NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10
4.000
R1/8
8.000
40.700
15.000
14.200
3.400
36.7
10.000
11.000
10.400
10.000
9.900
2.000
0.0065
4052568029647
133082 NPQP-Y-R14-Q4-FD-P...
133082
NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10
4.000
R1/4
11.000
43.700
15.000
14.200
3.400
37.7
14.000
11.000
10.400
10.000
9.900
2.000
0.0070
4052568029654
133083 NPQP-Y-R18-Q6-FD-P...
133083
NPQP-Y-R18-Q6-FD-P10
6.000
R1/8
8.000
44.500
17.100
15.900
3.400
40.5
12.000
12.000
13.500
12.500
11.800
2.800
0.0080
4052568029661
133084 NPQP-Y-R14-Q6-FD-P...
133084
NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10
6.000
R1/4
11.000
47.500
17.100
15.900
3.400
41.5
14.000
12.000
13.500
12.500
11.800
2.800
0.0085
4052568029678
133085 NPQP-Y-R18-Q8-FD-P...
133085
NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10
8.000
R1/8
8.000
48.700
18.100
17.200
3.400
44.7
14.000
14.000
15.100
14.500
13.800
4.500
0.0120
4052568029685
133086 NPQP-Y-R14-Q8-FD-P...
133086
NPQP-Y-R14-Q8-FD-P10
8.000
R1/4
11.000
51.700
18.100
17.200
3.400
45.7
14.000
14.000
15.100
14.500
13.800
4.500
0.0120
4052568029692
133087 NPQP-Y-R14-Q10-FD-...
133087
NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10
10.000
R1/4
11.000
58.500
20.900
19.700
4.500
52.5
17.000
18.000
18.000
18.000
16.800
5.300
0.0200
4052568029708
133088 NPQP-Y-R38-Q10-FD-...
133088
NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10
10.000
R3/8
12.000
59.500
20.900
19.700
4.500
53.2
17.000
18.000
18.000
18.000
16.800
5.300
0.0210
4052568029715
133089 NPQP-Y-R38-Q12-FD-...
133089
NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10
12.000
R3/8
12.000
64.700
23.600
22.400
4.200
58.4
22.000
20.000
21.000
21.000
19.800
6.200
0.0280
4052568029722
133090 NPQP-Y-R12-Q12-FD
133090
NPQP-Y-R12-Q12-FD
12.000
R1/2
15.000
67.700
23.600
22.400
4.200
59.5
22.000
20.000
21.000
21.000
19.800
6.200
0.0300
4052568029739
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MPPES - 比例调压阀
Festo
29.08.2023
KQG2E - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
01.07.2024
VEAA - 比例调压阀
Festo
30.08.2023
QSY-R - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
QSY - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
MPPE - 比例调压阀
Festo
29.08.2023
QBY (USA) - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
QSYL-G - Y型快插螺纹接头
Festo
29.08.2023
SPYB - Y型螺纹三通
瑞森气动
20.10.2023
EY06-01
KCC Precision
12.07.2021
GRLA - 单向节流阀
Festo
22.08.2023
MPYE - 比例方向控制阀
Festo
29.08.2023
QSY-...-... - Y型快插接头
Festo
29.08.2023
NPQP-Y-R - Y型快插接头
Festo
08.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表