您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
español
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Administración central con la herramienta de control de calidad PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Denominaciones claras y únicas -> compatibilidad con ERP
Ingles como original/ Idioma estándar
Se siguierón las 20 reglas de modelación más importantes
ERP Mappings für PARTupdate disponible
Weight information included
Modelaje según el manual de diseño de CADENAS (CDM)
Asistente / Configurador para la selección del producto incluída
Ayuda de cálculo contenida
Dependencias cinemáticas / geométricas definidas
Depositar lugar de fabricación
Tenga en cuenta la coloración!
Contiene materiales
Nombres de variables uniformes
Informaciones de End-of-Life contenidas
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Los idiomas a continuación son soportados
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-P - Tapón ciego
Festo
Productos
Tecnología neumática de conexiones
Racores
Racores rápidos roscados
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqp_p.prj},{NB=132583 NPQP-P-S6},{TNR=132583},{TYP=NPQP-P-S6},{INFO=2014-03-31},{D=6.000},{B=32.500},{C=17.000},{P1=7.000},{P2=3.000},{CNSMASSEXACT=0.0005},{CC=0.000},{R=0.300},{VERS=1},{EOLDATE=31.03.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQP-P-FD - Tapón ciego
Festo
26.09.2023
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Número de artículo
ⁿ/ₐ
TYP
Tipo
ⁿ/ₐ
D
Conexión neumática
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
CNSMASSEXACT
Peso
[kg]
132582 NPQP-P-S4
132582
NPQP-P-S4
4.000
27.500
15.000
5.000
3.000
0.0005
132583 NPQP-P-S6
132583
NPQP-P-S6
6.000
32.500
17.000
7.000
3.000
0.0005
132584 NPQP-P-S8
132584
NPQP-P-S8
8.000
36.500
18.100
9.000
4.000
0.0010
132585 NPQP-P-S10
132585
NPQP-P-S10
10.000
42.000
20.200
11.000
5.000
0.0020
132586 NPQP-P-S12
132586
NPQP-P-S12
12.000
44.000
23.400
13.000
6.000
0.0025
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성