Eccentric Collar Intermediate Duty Narrow Slot Take Up Inch Bore - Eccentric Collar Take-Up Bearings -(Intermediate Duty) -Narrow Slot
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/nstu_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=131194},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=131194},{DESCRIPTION=NSTU-SXV-104},{BOD=2.834600},{BW=0.748000},{W=2.8},{FS=NS308},{A=1.53},{A1=1.530000},{B=4.50},{B1=4.500000},{C=0.250},{C1=0.250000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=2.69},{E1=2.690000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=1.38},{J1=1.380000},{L=2.13},{L1=2.130000},{M=3.510 / 3.480},{M1=3.510000},{N=4.13},{N1=4.130000},{P=0.32},{P1=0.320000},{R=0.37},{R1=0.370000},{S=1.16},{S1=1.160000},{PPATH=nstu_sxv_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
Pin Diameter
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
131186
204
3/4
131186
NSTU-SXV-012
1.3
NS210
1.22
3.50
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.31
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.30
0.92
131187
205
7/8
131187
NSTU-SXV-014
1.7
NS210
1.22
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.50
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.30
0.92
131188
205
15/16
131188
NSTU-SXV-015
1.6
NS210
1.22
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.50
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.30
0.92
131189
205
1
131189
NSTU-SXV-100
1.5
NS210
1.22
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.50
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.30
0.92
131190
206
1-1/16
131190
NSTU-SXV-101
2.9
NS308
1.41
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.35
1.05
131191
206
1-1/8
131191
NSTU-SXV-102
2.8
NS308
1.41
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.35
1.05
131192
206
1-3/16
131192
NSTU-SXV-103
2.6
NS308
1.41
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.35
1.05
131193
206
1-1/4
131193
NSTU-SXV-104S
2.5
NS308
1.41
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.75
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.35
1.05
131194
207
1-1/4
131194
NSTU-SXV-104
2.8
NS308
1.53
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.37
1.16
131195
207
1-5/16
131195
NSTU-SXV-105
2.7
NS308
1.53
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.37
1.16
131196
207
1-3/8
131196
NSTU-SXV-106
2.6
NS308
1.53
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.37
1.16
131197
207
1-7/16
131197
NSTU-SXV-107
2.5
NS308
1.53
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
2.13
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.37
1.16
131198
208
1-1/2
131198
NSTU-SXV-108
4.7
NS400
1.72
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.38
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.43
1.28
130340
209
1-11/16
130340
NSTU-SXV-111
4.8
NS400
1.69
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.43
1.26
130341
209
1-3/4
130341
NSTU-SXV-112
4.7
NS400
1.69
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.43
1.26
130342
210
1-15/16
130342
NSTU-SXV-115
4.9
NS400
1.72
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.43
1.29
130343
210
2
130343
NSTU-SXV-200
4.8
NS400
1.72
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.50
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.43
1.29
130344
211
2
130344
NSTU-SXV-200L
6.8
NS407
1.90
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.75
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.47
1.43
130345
211
2-3/16
130345
NSTU-SXV-203
6.8
NS407
1.90
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.75
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.47
1.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성