피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore XL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore XL 037
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xl037/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xl037_asmtab.prj},{NB=13037026},{DESCRIPTION=26 XL 037},{CNSORDERNO=13037026},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=26},{DP=42.04},{DE=41.53},{DF=48},{DM=30},{F=14.3},{L=22},{D=8},{N=210},{KG=0.09},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xl037_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
13037010
10 XL 037
13037010
2F
Al
10
16.17
15.66
23
10
14.3
20
0
201
0.01
13037011
11 XL 037
13037011
2F
Al
11
17.79
17.28
23
10
14.3
20
0
201
0.01
13037012
12 XL 037
13037012
2F
Al
12
19.40
18.90
25
10
14.3
20
0
203
0.01
13037013
13 XL 037
13037013
2F
Al
13
21.02
20.51
25
10
14.3
20
0
203
0.01
13037014
14 XL 037
13037014
2F
Al
14
22.64
22.13
28
16
14.3
20
0
204
0.02
13037015
15 XL 037
13037015
2F
Al
15
24.25
23.75
28
16
14.3
20
0
204
0.02
13037016
16 XL 037
13037016
2F
Al
16
25.87
25.36
32
16
14.3
20
0
205
0.03
13037017
17 XL 037
13037017
2F
Al
17
27.49
26.98
32
20
14.3
20
0
205
0.03
13037018
18 XL 037
13037018
2F
Al
18
29.11
28.60
36
20
14.3
20
0
206
0.04
13037019
19 XL 037
13037019
2F
Al
19
30.72
30.21
36
20
14.3
22
0
206
0.04
13037020
20 XL 037
13037020
2F
Al
20
32.34
31.83
38
25
14.3
22
0
207
0.05
13037021
21 XL 037
13037021
2F
Al
21
33.96
33.45
38
25
14.3
22
0
207
0.05
13037022
22 XL 037
13037022
2F
Al
22
35.57
35.07
42
25
14.3
22
0
208
0.06
13037024
24 XL 037
13037024
2F
Al
24
38.81
38.30
44
30
14.3
22
0
209
0.06
13037026
26 XL 037
13037026
2F
Al
26
42.04
41.53
48
30
14.3
22
8
210
0.09
13037027
27 XL 037
13037027
2F
Al
27
43.66
43.15
48
34
14.3
22
8
210
0.09
13037028
28 XL 037
13037028
2F
Al
28
45.28
44.77
51
34
14.3
22
8
211
0.10
13037030
30 XL 037
13037030
2F
Al
30
48.51
48.00
54
38
14.3
22
8
212
0.12
13037032
32 XL 037
13037032
2F
Al
32
51.74
51.24
57
38
14.3
25
8
213
0.12
13037034
34 XL 037
13037034
2F
Al
34
54.98
54.47
60
38
14.3
25
8
214
0.13
13037035
35 XL 037
13037035
2F
Al
35
56.60
56.09
63
38
14.3
25
8
215
0.14
13037036
36 XL 037
13037036
2
Al
36
58.21
57.70
0
45
14.3
25
8
0
0.14
13037038
38 XL 037
13037038
2
Al
38
61.45
60.94
0
45
14.3
25
8
0
0.15
13037040
40 XL 037
13037040
2
Al
40
64.68
64.17
0
45
14.3
25
8
0
0.16
13037042
42 XL 037
13037042
2
Al
42
67.91
67.41
0
45
14.3
25
8
0
0.18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore XH200 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore L050 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore XH300 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore MXL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Ground Worm Shaft, Worm Gears (AGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore L100 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore L075 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore H075 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore H100 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
FTPA__XL - Timing Pulleys - Width Configurable - XL
Misumi
08.06.2021
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 3M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A9-XL037 - Poulie dentée monobloc pas 5,08 mm (1.5") pour courroie l...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성