피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D-Lok Medium Duty Insert Inch Bore - D-LOK
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dlm_bearing_ins_i.prj},{NB=128674},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=128674},{DESCRIPTION=INS-DLM-115},{WEIGHT=3.4},{A=2.25},{A1=2.250000},{C=0.94},{D=3.9370},{J=0.25},{L=3.69},{L1=3.690000},{N=5/16-24},{W=0.88},{W1=0.880000},{Y=1.37},{Y1=1.370000},{Z=2.71},{Z1=2.710000},{CAPS=5630},{CAPD=9975}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
W
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
128668
206
1
128668
INS-DLM-100
1.8
1.56
0.69
2.4409
0.16
2.22
#10-32
0.58
0.98
1.57
128669
207
1-3/16
128669
INS-DLM-103
2.2
1.75
0.75
2.8346
0.20
2.69
1/4-28
0.67
1.08
1.84
128670
208
1-7/16
128670
INS-DLM-107
2.5
2.01
0.87
3.1496
0.22
2.74
1/4-28
0.75
1.26
2.05
128665
208
1-1/2
128665
INS-DL-108
2.2
2.01
0.87
3.1496
0.22
2.74
1/4-28
0.75
1.26
2.05
128671
209
1-1/2
128671
INS-DLM-108
3.0
2.01
0.87
3.3465
0.25
2.99
1/4-28
0.75
1.26
2.22
128672
210
1-11/16
128672
INS-DLM-111
3.0
2.01
0.87
3.5433
0.25
3.24
1/4-28
0.75
1.26
2.43
128673
210
1-3/4
128673
INS-DLM-112
3.0
2.01
0.87
3.5433
0.25
3.24
1/4-28
0.75
1.26
2.43
128674
211
1-15/16
128674
INS-DLM-115
3.4
2.25
0.94
3.9370
0.25
3.69
5/16-24
0.88
1.37
2.71
128661
211
2
128661
INS-DLM-200
3.3
2.25
0.94
3.9370
0.25
3.69
5/16-24
0.88
1.37
2.71
128675
212
2-3/16
128675
INS-DLM-203
4.9
2.38
1.02
4.3307
0.25
4.11
5/16-24
0.90
1.48
2.97
128664
212
2-1/4
128664
INS-DLM-204
4.8
2.38
1.02
4.3307
0.25
4.11
5/16-24
0.90
1.48
2.97
128676
214
2-7/16
128676
INS-DLM-207
5.5
2.60
1.10
4.9213
0.26
4.38
5/16-24
1.06
1.54
3.31
128677
214
2-1/2
128677
INS-DLM-208
5.4
2.60
1.10
4.9213
0.26
4.38
5/16-24
1.06
1.54
3.31
065551
215
2-11/16
065551
INS-DLM-211
5.9
2.44
1.14
5.1181
0.28
4.69
5/16-24
0.86
1.58
3.62
073286
216
2-15/16
073286
INS-DLM-215
6.9
2.62
1.18
5.5118
0.29
4.99
3/8-24
0.88
1.74
3.83
064535
218
3-7/16
064535
INS-DLM-307
8.8
2.80
1.34
6.2992
0.30
5.49
3/8-24
0.96
1.84
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Set Screw Medium Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Wi...
Dodge
28.07.2021
B755-3/8 - Beam Clamp
Eaton B-Line
17.10.2023
ELGC-TB-KF - Toothed belt axis
Festo
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성