피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
11 - Countersunk chipboard screws T with shank steel znb
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_11.prj},{NB=127217},{ARTNR=127217},{FN=11},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=500},{SCHAFT=Mit Schaft},{ANT=T 25},{ANT1=T25},{D1=5.0},{L=40},{D2=10},{P=2.200},{A=4.500},{T=1.510},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SCHAFT
Schaft
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
127187
127187
11
SeSps Sch T10 ST znb,3x25...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
T 10
3.0
25
6
127191
127191
11
SeSps Sch T10 ST znb,3x30...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
T 10
3.0
30
6
305561
305561
11
SeSps Sch T15 ST znb,3.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
T 15
3.5
30
7
305562
305562
11
SeSps Sch T15 ST znb,3.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
T 15
3.5
35
7
305563
305563
11
SeSps Sch T15 ST znb,3.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
T 15
3.5
40
7
305564
305564
11
SeSps Sch T15 ST znb,3.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
T 15
3.5
45
7
127197
127197
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x30...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 20
4.0
30
8
127200
127200
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x35...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 20
4.0
35
8
127201
127201
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x40...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 20
4.0
40
8
127203
127203
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x45...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 20
4.0
45
8
127204
127204
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x50...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 20
4.0
50
8
158118
158118
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x60...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
T 20
4.0
60
8
158119
158119
11
SeSps Sch T20 ST znb,4x70...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
T 20
4.0
70
8
127205
127205
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
4.5
30
9
127207
127207
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
4.5
35
9
127208
127208
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
4.5
40
9
127210
127210
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
4.5
45
9
127213
127213
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
4.5
50
9
158121
158121
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
T 25
4.5
60
9
158122
158122
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
T 25
4.5
70
9
155703
155703
11
SeSps Sch T25 ST znb,4.5x...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
T 25
4.5
80
9
127215
127215
11
SeSps Sch T25 ST znb,5x30...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
5.0
30
10
127216
127216
11
SeSps Sch T25 ST znb,5x35...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
5.0
35
10
127217
127217
11
SeSps Sch T25 ST znb,5x40...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
5.0
40
10
127219
127219
11
SeSps Sch T25 ST znb,5x45...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
T 25
5.0
45
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성