피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1271833 - CHARX GBH4I-DC250-2,0M
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Charging components E-Mobility
Charging connector E-Mobility
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/47/06/1271833.prj},{NB=1271833},{MANUID=1271833},{BAF016=93},{BAA020=93},{BAB577=136.300},{AAF583=1000},{AAT140=6},{AAT139=250},{AAT141=2},{AAO663=4063151463915},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1271833},{DESCSHORT=Vehicle charging inlet},{DESCLONG=CHARX connect, Vehicle charging inlet, for charging with direct current (DC), DC GB/T, GB/T 20234.3-2015, 250 A / 1000 V (DC), Single wires, length: 2 m, Front and rear mounting, M6, X-Line, housing: black, A protective cap is supplied as standard for the DC contacts.},{MANUTYPEDESC=CHARX GBH4I-DC250-2,0M},{PREVIEW=../../../_pool_/fc/86/149029_2000_int_04.png},{INTNO=4063151463915}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAD391
LED display present
ⁿ/ₐ
AAF583
nominal voltage
[V]
AAF660
type of connection system
ⁿ/ₐ
BAD006
Current type
ⁿ/ₐ
BAE715
Connection technology
ⁿ/ₐ
AAT136
Standard
ⁿ/ₐ
AAT137
With interlocking actuator
ⁿ/ₐ
AAT138
With access interlocking
ⁿ/ₐ
AAT140
Number of communication contacts
ⁿ/ₐ
AAT139
max. nominal current
[A]
AAT141
Length of the fixed connection cable
[m]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1271833
1271833
Vehicle charging inlet
CHARX connect, Vehicle ch...
CHARX GBH4I-DC250-2,0M
4063151463915
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP55
93
93
GB/T 20234.3-2015
136.300
No
1000
Crimp connection, cannot ...
DC
Crimp connection, cannot ...
GB DC
No
No
6
250
2
4063151463915
Vehicle charging inlet
CHARX connect, Vehicle ch...
CHARX GBH4I-DC250-2,0M
4063151
1
1
1
1
85444290
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1164299 - EV-T2M3SO12-4P-P
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1286399 - EV-T2M3SO-00-B
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1271831 - CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1271834 - CHARX GBH4I-DC125-2,0M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1298488 - EV-T2M3SO24-4P-B
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1132718 - EV-T2M3SL12-CONNECTOR
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1271830 - CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
LV80/120 - Battery receptacle, plug shell; Vehicle plug, plug shell
Schaltbau
23.07.2020
1003678 - EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1271836 - CHARX T1HCI12-1AC80-2,0M1
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성