您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Bolt Screw BSCR without collar - Bolt Screw BSCR without collar
Sikla
Siconnect
Anchors and Small Parts
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/anker_und_kleinteile/stocksch_bscr_ohne_bund.prj},{NB=124601(LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=M8/160},{LODLEVEL=400},{GA=M8 x 50},{GL=160},{SW=6},{G=0.04},{VERP=50},{ARTNR=124601},{GA1=50.000},{M=8.000},{CNSSORT=999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
GL
Total length
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
124434
M8/50
M8 x 15
50
6
0.01
100
124434
999
124443
M8/80
M8 x 30
80
6
0.02
100
124443
999
124610
M8/100
M8 x 30
100
6
0.02
100
124610
999
124595
M8/120
M8 x 50
120
6
0.03
100
124595
999
124629
M8/140
M8 x 50
140
6
0.03
50
124629
999
124601
M8/160
M8 x 50
160
6
0.04
50
124601
999
153469
M10/60
M10 x 15
60
8
0.02
100
153469
999
124452
M10/80
M10 x30
80
8
0.03
100
124452
999
129554
M10/100
M10 x 30
100
8
0.04
100
129554
999
124461
M10/120
M10 x 50
120
8
0.05
50
124461
999
124470
M10/140
M10 x 50
140
8
0.06
50
124470
999
131522
M10/180
M10 x 50
180
8
0.08
50
131522
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表