피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRS-06B-2 - Double-Strand Sprockets, One-Sided Hub, ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32", Material C45
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRS, with hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_3-8x7-32.prj},{NB=12112100},{ARTNR=12112100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=21},{DA=68.0},{D=63.91},{ND=52},{B=12},{L=30},{GEW=533},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=52},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12110800
12110800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
8
28.0
24.89
15
6
22
40
84839089
12110900
12110900
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
9
31.0
27.85
18
8
22
50
84839089
12111000
12111000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
10
34.0
30.82
20
8
22
70
84839089
12111100
12111100
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
11
37.0
33.80
22
10
25
87
84839089
12111200
12111200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
12
40.0
36.80
25
10
25
110
84839089
12111300
12111300
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
13
43.0
39.79
28
10
25
141
84839089
12111400
12111400
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
14
46.3
42.80
31
10
25
170
84839089
12111500
12111500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
15
49.3
45.81
34
10
25
202
84839089
12111600
12111600
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
16
52.3
48.82
37
12
30
268
84839089
12111700
12111700
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
17
55.3
51.83
40
12
30
315
84839089
12111800
12111800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
18
58.3
54.85
43
12
30
363
84839089
12111900
12111900
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
19
61.3
57.87
46
12
30
409
84839089
12112000
12112000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
20
64.3
60.89
49
12
30
473
84839089
12112100
12112100
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
21
68.0
63.91
52
12
30
533
84839089
12112200
12112200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
22
71.0
66.93
55
12
30
597
84839089
12112300
12112300
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
23
73.5
69.95
58
12
30
662
84839089
12112400
12112400
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
24
77.0
72.97
61
12
30
733
84839089
12112500
12112500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
25
80.0
76.00
64
12
30
804
84839089
12112600
12112600
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
26
83.0
79.02
67
12
30
878
84839089
12112700
12112700
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
27
86.0
82.05
70
12
30
956
84839089
12112800
12112800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
28
89.0
85.07
73
12
30
1038
84839089
12113000
12113000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
30
94.7
91.12
79
12
30
1222
84839089
12113200
12113200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
32
101.3
97.17
80
16
30
1312
84839089
12113500
12113500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
35
110.4
106.26
80
16
30
1483
84839089
12113800
12113800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-2
ZRS
38
119.5
115.35
90
16
30
1807
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성