Type 4X Fiberglass Enclosures, JIC Hinged Cover (Window) with Quick Release Padlockable Latches
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 4X Fiberglass Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_4x_fg/type_4x_fe_jic_hcqrplw_asmtab.prj},{NB=12105-4XFCHQRCW},{H=13.56},{W=11.43},{E=12.75},{HD=0.31},{M=0.25},{LOD=},{PPATH=parts/type_4x_fe_jic_hcqrplw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
H - Height
[인치]
HMM
H - Height
[mm]
WMM
W - Weight
[mm]
D
D - Depth
[인치]
DMM
D - Depth
[mm]
OD
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[인치]
ODMM
Overall Dimensions - Height x Width x Depth - H x W x D
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
ID
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
IDMM
Inside Dimensions - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
WA
Window Area
[인치]
WAMM
Window Area
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
[인치]
FMM
F
[mm]
HD
[인치]
HDMM
HD
[mm]
J
[인치]
JMM
J
[mm]
K
[인치]
KMM
K
[mm]
L
[인치]
LMM
L
[mm]
M
[인치]
MMM
M
[mm]
N
[인치]
NMM
N
[mm]
644-4XFCHQRCW
644-4XFCHQRCW
7.50
190
138
4.75
121
7.5x5.43x4.75
190x138x121
5.84
148
3.85
98
4.45
113
5.84x3.85x4.45
148x98x113
4.25x2.25
108x57
6.75
171
2.00
51
0.31
8
4.00
102
4.25
108
2.25
57
0.25
6
7.39
188
864-4XFCHQRCW
864-4XFCHQRCW
9.62
244
190
4.74
120
9.62x7.5x4.74
244x190x120
7.73
196
5.74
146
4.45
113
7.73x5.74x4.45
196x146x113
6.25x4.25
159x108
8.88
226
4.00
102
0.31
8
4.00
102
6.25
159
4.25
108
0.25
6
9.50
241
1084-4XFCHQRCW
1084-4XFCHQRCW
11.62
295
239
4.25
108
11.62x9.41x4.25
295x239x108
9.73
247
7.73
196
3.98
101
9.73x7.73x3.98
247x196x101
8.25x6.25
210x159
10.75
273
6.00
152
0.31
8
3.50
89
8.25
210
6.25
159
0.25
6
11.35
288
12105-4XFCHQRCW
12105-4XFCHQRCW
13.56
344
290
5.21
132
13.56x11.43x5.21
344x290x132
11.79
299
9.80
249
4.94
125
11.79x9.8x4.94
299x249x125
10.25x8.25
260x210
12.75
324
8.00
203
0.31
8
4.50
114
10.25
260
8.25
210
0.25
6
13.41
341
1476-4XFCHQRCW
1476-4XFCHQRCW
15.87
403
222
6.81
173
15.87x8.75x6.81
403x222x173
14.00
356
7.00
178
6.56
167
14x7x6.56
356x178x167
12.75x5.75
324x146
15.00
381
5.00
127
0.31
8
6.12
155
12.25
311
5.25
133
0.25
6
15.75
400
14126-4XFCHQRCW
14126-4XFCHQRCW
15.50
394
343
6.25
159
15.5x13.5x6.25
394x343x159
13.53
344
11.55
293
5.94
151
13.53x11.55x5.94
344x293x151
14.25x10.25
311x260
14.62
371
10.00
254
0.31
8
5.37
136
12.25
311
10.25
260
0.25
6
15.47
393
16146-4XFCHQRCW
16146-4XFCHQRCW
17.53
445
393
6.23
158
17.53x15.46x6.23
445x393x158
15.63
397
13.60
345
5.94
151
15.63x13.6x5.94
397x345x151
14.25x12.25
362x311
16.75
425
12.00
305
0.31
8
5.36
136
14.25
362
12.25
311
0.25
6
17.45
443
18168-4XFCHQRCW
18168-4XFCHQRCW
19.62
498
447
8.82
224
19.62x17.61x8.82
498x447x224
17.69
449
15.69
399
8.45
215
17.69x15.69x8.45
449x399x215
16.25x14.25
413x362
18.88
480
12.00
305
0.31
8
7.99
203
16.25
413
14.25
362
0.25
6
19.61
498
20168-4XFCHQRCW
20168-4XFCHQRCW
22.00
559
449
8.83
224
22x17.68x8.83
559x449x224
19.72
501
15.72
399
8.45
215
19.72x15.72x8.45
501x399x215
18.25x14.25
464x362
21.25
540
10.00
254
0.31
8
8.00
203
18.25
464
14.25
362
0.25
6
21.68
551
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성