您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerader Distanzadapter dko - Gerader Distanzadapter dko
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerader_distanzadapter_dko.prj},{NB=1191912057},{BZ=1191912057},{VK=24-SWOSC-L42},{REIHE1=L 42 },{GEWD2=M52x2},{NDMKONUS2=52.000},{PKONUS2=2.000},{PN=PN 250 },{KBOHRUNG=34.0},{L2=60},{SW1=55},{SW3=60},{NM=380},{G=85.0},{INFO=Katalog},{I=16.00},{PAGE=182},{KONUST=11.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{RAL1=28.500},{HDKO=27.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2.5},{ORINGI=38.0},{L1=83.0},{F1=4},{SW4=60.000},{H=24.000},{CTRL=1},{SWH=26.000},{ROHRAD=42},{KONUSD=42},{KONUSAD=45.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
DY
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
NM
拧紧扭矩
[mm]
1191402058
1191402058
24-SWOS-L6
L 6
PN 500
2.5
36
12
14
20
1191412058
1191412058
24-SWOS-L8
L 8
PN 500
4.0
36
14
17
30
1191422058
1191422058
24-SWOS-L10
L 10
PN 500
6.0
36
17
19
40
1191862058
1191862058
24-SWOS-L12
L 12
PN 400
8.0
36
19
22
50
1191432058
1191432058
24-SWOS-L15
L 15
PN 400
10.0
36
24
27
70
1191882058
1191882058
24-SWOS-L18
L 18
PN 400
13.0
36
27
32
90
1191872058
1191872058
24-SWOS-L22
L 22
PN 250
17.0
40
32
36
120
1191892058
1191892058
24-SWOS-L28
L 28
PN 250
22.0
40
41
41
160
1191902058
1191902058
24-SWOS-L35
L 35
PN 250
28.0
50
46
50
250
1191912058
1191912058
24-SWOS-L42
L 42
PN 250
34.0
60
55
60
380
1191442058
1191442058
24-SWOS-S6
S 6
PN 800
2.5
36
14
17
25
1191492058
1191492058
24-SWOS-S8
S 8
PN 800
4.0
36
17
19
40
1191522058
1191522058
24-SWOS-S10
S 10
PN 800
6.0
36
19
22
50
1191482058
1191482058
24-SWOS-S12
S 12
PN 630
8.0
36
22
24
60
1191532058
1191532058
24-SWOS-S14
S 14
PN 630
9.0
40
24
27
75
1191542058
1191542058
24-SWOS-S16
S 16
PN 630
11.0
40
27
30
85
1191512058
1191512058
24-SWOS-S20
S 20
PN 420
14.0
46
32
36
140
1191502058
1191502058
24-SWOS-S25
S 25
PN 420
18.0
50
41
46
190
1191342058
1191342058
24-SWOS-S30
S 30
PN 420
23.0
56
46
50
270
1191692058
1191692058
24-SWOS-S38
S 38
PN 420
30.0
60
55
60
400
1191402057
1191402057
24-SWOSC-L6
L 6
PN 500
2.5
36
12
14
20
1191412057
1191412057
24-SWOSC-L8
L 8
PN 500
4.0
36
14
17
30
1191422057
1191422057
24-SWOSC-L10
L 10
PN 500
6.0
36
17
19
40
1191862057
1191862057
24-SWOSC-L12
L 12
PN 400
8.0
36
19
22
50
1191432057
1191432057
24-SWOSC-L15
L 15
PN 400
10.0
36
24
27
70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表