피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1172 - DIN 6538M RATIO DRILL
Gühring
Drilling
Drilling into the full
Solid carbide drills
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_1172.prj},{NB=1172 15.700},{J21=1172 15.700},{A11=15.700},{C12=53},{B3=104},{B4=75},{B5=154},{B6=100},{B71=141.100},{C3=20},{D1=2},{D7=0.216},{E1=140},{B7=2.900},{C4=50},{D3=25},{H22=3},{BLD=1},{ID12000=9011720157000},{ID12100=0},{A63=15.400},{C14=1},{C15=5},{C2=200},{C33=-0.013},{D4=106},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=1},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=S-RATIOBOHRER 15,7 DIN 6538RN K/P ZYLR},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN 6538M},{J11=B},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HW},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL02005315h$06},{J61=ZYL53G2000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011720157000.dxf},{ID10003=9011720157000.stp},{ID10004=9011720157000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Item ID
ⁿ/ₐ
J23
Item Description
ⁿ/ₐ
J22
Item Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A11
Cutting Diameter min
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
B3
Protruding Length
[mm]
B4
Usable Length
[mm]
B5
Overall Length
[mm]
B6
Flute Length
[mm]
B71
Function Length
[mm]
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D1
Number of Cutting Edges
ⁿ/ₐ
D7
Weight
[kg]
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
E1
Point Angle, Step Included Angle
[Grad]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
B7
Point Length
[mm]
C4
Shank Length
[mm]
D2
Helix Direction
ⁿ/ₐ
D3
Helix Angle
[Grad]
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ⁿ/ₐ
1172 9.800
1172 9.800
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 9,8 DIN 653...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
9.800
ZYL
53
79
59
127
75
115.200
16
h6
2
0.101
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
1.800
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 10.000
1172 10.000
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 10,0 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
10.000
ZYL
53
79
59
127
75
115.100
16
h6
2
0.103
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
1.900
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 10.200
1172 10.200
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 10,2 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
10.200
ZYL
53
79
59
127
75
115.100
16
h6
2
0.104
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
1.900
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 10.500
1172 10.500
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 10,5 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
10.500
ZYL
53
79
58
127
75
115.000
16
h6
2
0.106
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.000
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 10.600
1172 10.600
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 10,6 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
10.600
ZYL
53
79
58
127
75
115.000
16
h6
2
0.107
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.000
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 10.700
1172 10.700
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 10,7 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
10.700
ZYL
53
79
58
127
75
115.000
16
h6
2
0.107
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.000
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 10.800
1172 10.800
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 10,8 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
10.800
ZYL
53
79
58
127
75
115.000
16
h6
2
0.108
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.000
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 11.000
1172 11.000
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 11,0 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
11.000
ZYL
53
79
57
127
75
114.900
16
h6
2
0.125
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.100
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 11.500
1172 11.500
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 11,5 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
11.500
ZYL
53
79
57
127
75
114.900
16
h6
2
0.112
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.100
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 11.800
1172 11.800
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 11,8 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
11.800
ZYL
53
79
56
127
75
114.800
16
h6
2
0.150
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.200
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 11.900
1172 11.900
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 11,9 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
11.900
ZYL
53
79
56
127
75
114.800
16
h6
2
0.115
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.200
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 12.000
1172 12.000
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 12,0 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
12.000
ZYL
53
79
56
127
75
114.800
16
h6
2
0.116
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.200
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 12.300
1172 12.300
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 12,3 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
12.300
ZYL
53
91
67
139
87
126.700
16
h6
2
0.125
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.300
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 12.500
1172 12.500
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 12,5 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
12.500
ZYL
53
91
67
139
87
126.700
16
h6
2
0.126
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.300
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 12.700
1172 12.700
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 12,7 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
12.700
ZYL
53
91
67
139
87
126.600
16
h6
2
0.137
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.400
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 12.900
1172 12.900
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 12,9 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
12.900
ZYL
53
91
66
139
87
126.600
16
h6
2
0.130
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.400
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 13.000
1172 13.000
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 13,0 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
13.000
ZYL
53
91
66
139
87
126.600
16
h6
2
0.131
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.400
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 13.100
1172 13.100
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 13,1 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
13.100
ZYL
53
91
66
139
87
126.600
16
h6
2
0.132
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.400
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 13.500
1172 13.500
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 13,5 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
13.500
ZYL
53
91
65
139
87
126.500
16
h6
2
0.136
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.500
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 13.700
1172 13.700
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 13,7 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
13.700
ZYL
53
91
65
139
87
126.500
16
h6
2
0.138
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.500
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 13.900
1172 13.900
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 13,9 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
13.900
ZYL
53
91
65
139
87
126.400
16
h6
2
0.139
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.600
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 14.000
1172 14.000
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 14,0 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
14.000
ZYL
53
91
64
139
87
126.400
16
h6
2
0.142
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.600
48
R
25
3
1
ZYL01605315h$06
ZYL53G1600h$06
1172 14.500
1172 14.500
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 14,5 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
14.500
ZYL
53
104
77
154
100
141.300
20
h6
2
0.201
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.700
50
R
25
3
1
ZYL02005315h$06
ZYL53G2000h$06
1172 14.600
1172 14.600
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 14,6 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
14.600
ZYL
53
104
77
154
100
141.300
20
h6
2
0.202
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.700
50
R
25
3
1
ZYL02005315h$06
ZYL53G2000h$06
1172 15.000
1172 15.000
RATIOBOHRER
S-RATIOBOHRER 15,0 DIN 65...
GG
HM-BEST,
DIN 6538M
B
BVB
15.000
ZYL
53
104
76
154
100
141.200
20
h6
2
0.207
DIN4000-81
140
R
HW
TIN
2.800
50
R
25
3
1
ZYL02005315h$06
ZYL53G2000h$06
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성