피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: metric fine thread, cylindrical, Form E, sealed by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_mz.prj},{NB=1162502009},{BZ=1162502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOLC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=149}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
1162012000
24-SWOL-L6-M10E-P
1162012000
L 6
-
PN 500
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1162062000
24-SWOL-L8-M12E-P
1162062000
L 8
-
PN 500
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1162112000
24-SWOL-L10-M14E-P
1162112000
L 10
-
PN 500
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1162162000
24-SWOL-L12-M16E-P
1162162000
L 12
-
PN 400
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1162212000
24-SWOL-L15-M18E
1162212000
L 15
-
PN 400
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1162262000
24-SWOL-L18-M22E
1162262000
L 18
-
PN 400
M 22 x 1,5
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1162312000
24-SWOL-L22-M26E
1162312000
L 22
-
PN 250
M 26 x 1,5
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1162362000
24-SWOL-L28-M33E
1162362000
L 28
-
PN 250
M 33 x 2
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1162412000
24-SWOL-L35-M42E
1162412000
L 35
-
PN 250
M 42 x 2
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1162462000
24-SWOL-L42-M48E
1162462000
L 42
-
PN 250
M 48 x 2
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1162512000
24-SWOL-S6-M12E
1162512000
S 6
-
PN 800
M 12 x 1,5
31
16.0
40.0
27.0
19
14
17
12
1162562000
24-SWOL-S8-M14E-P
1162562000
S 8
-
PN 800
M 14 x 1,5
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1162612000
24-SWOL-S10-M16E-P
1162612000
S 10
-
PN 800
M 16 x 1,5
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1162662000
24-SWOL-S12-M18E
1162662000
S 12
-
PN 630
M 18 x 1,5
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
1162712000
24-SWOL-S14-M20E
1162712000
S 14
-
PN 630
M 20 x 1,5
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1162762000
24-SWOL-S16-M22E
1162762000
S 16
-
PN 630
M 22 x 1,5
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1162812000
24-SWOL-S20-M27E
1162812000
S 20
-
PN 420
M 27 x 2
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1162862000
24-SWOL-S25-M33E
1162862000
S 25
-
PN 420
M 33 x 2
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1162912000
24-SWOL-S30-M42E
1162912000
S 30
-
PN 420
M 42 x 2
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1162962000
24-SWOL-S38-M48E
1162962000
S 38
-
PN 420
M 48 x 2
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1162002007
24-SWOLC-L6-M10E-P
1162002007
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1162052007
24-SWOLC-L8-M12E-P
1162052007
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1162102007
24-SWOLC-L10-M14E-P
1162102007
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1162152007
24-SWOLC-L12-M16E-P
1162152007
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1162202007
24-SWOLC-L15-M18E
1162202007
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Adjustable L-fitting with sealing cone EL single part - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting with sealing cone EL fitted - Single parts, sealing co...
VOSS
11.04.2023
Straight connections with sealing cone - Both sides have sealing cone match...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling with sealing cone combination fitting - Thread: W...
VOSS
11.04.2023
Manometer coupling with sealing cone - Inside thread: Whitworth tube thread...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: Whitwo...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
Adjustable elbow coupling with sealing cone EW fitted - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Adjustable L-fitting, male connector EVL single part - Single parts, tube s...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with sealing cone ET fitted - Single parts, sealing co...
VOSS
11.04.2023
Straight reduction coupling with sealing cone, L-series, ISO 8431-1-RDSW - ...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting with sealing cone ET single part - Single parts, seali...
VOSS
11.04.2023
Banjo coupling, normal version with DS - Whitworth tube thread, cylindrical...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성