피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Assembly Group BG22 F100 - Assembly Group BG22 F100
Sikla
Simotec
Assemblies
BG Carrier profile TP F100
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/baugruppen/bg_tragerprofil_tp_f100/baugruppe_bg22_f100_asmtab.prj},{NB=113983 (LODLEVEL=400)},{TYP=DN 65},{LODLEVEL=400},{BH=76.1},{A=146},{B=94},{G=0.97},{VERP=1},{ARTNR=113983},{ARTNR1=196212},{ARTNR2=192512},{ARTNR3=162221},{ARTNR4=113094},{PPATH=../../../siconnect_rg/framo_100_bg/assemblies/baugruppe_bg22_f100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BH
Raw screws Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packaging
[Stück]
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
113977
DN 15
21.3
85
30
0.28
1
113977
113978
DN 20
26.9
85
40
0.32
1
113978
113979
DN 25
33.7
85
48
0.32
1
113979
113980
DN 32
42.4
85
56
0.34
1
113980
113981
DN 40
48.3
85
62
0.34
1
113981
113982
DN 50
60.3
146
76
0.94
1
113982
113983
DN 65
76.1
146
94
0.97
1
113983
113984
DN 80
88.9
146
106
1.00
1
113984
113985
DN 100
114.3
181
136
1.06
1
113985
113986
DN 125
139.7
209
164
1.14
1
113986
113987
DN 150
168.3
237
192
1.23
1
113987
116919
DN 200
219.1
293
248
2.03
1
116919
116920
DN 250
273.0
347
302
2.30
1
116920
116921
DN 300
323.9
397
352
2.94
1
116921
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성