피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
2M - Timing belts
Optibelt
Drive Belts
Premium Timing Belts
OMEGA HP
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/belts/premium_timin_belts/omega_hp/omega_02m.prj},{NB=74 2MHP 3},{BEZ=74 2MHP 3},{PROF=2MHP},{ANR=1771266},{GTIN=4014486422757},{ZAE=37},{BL=74},{P=2},{BW=3},{HS=1.3},{HT=0.7},{LTOL=± 0,20},{LM=ISO 13050},{BWTOL=-0,8 / +0,4},{HSTOL=± 0,25},{MINZZ=10},{MOPD=10},{GW=Zahnseitiges Gewebe: Polyamid verstärkt},{MATERIALB=CR-Mischung mit Aramidfasern},{MATERIALC=Glascord},{HZR=83 ± 5},{GEWICHTPM=0.013},{AST=Nein},{TEMPB=-30°C bis +100°C},{TP=Bedingt Ölbeständig, Verschleißarm},{WSP=MR},{X=0.105},{BT=1.10},{RBB=0.620},{RBT=0.21},{A=0.255}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Part Number
ⁿ/ₐ
PROF
Profile
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of teeth
ⁿ/ₐ
BL
Belt Length
[mm]
P
Pitch
[mm]
BW
Belt Width
[mm]
HS
Belt Height
[mm]
HT
Teeth height
[mm]
LTOL
Length Tolerance
[mm]
LM
Length Measurement Condition
ⁿ/ₐ
BWTOL
Tolerance Belt Width
[mm]
HSTOL
Tolerance Belt Height
[mm]
MINZZ
Minimum No. of Teeth Pulley
[mm]
MOPD
min. Diameter for Backside Idler
[mm]
GW
Fabric
ⁿ/ₐ
MATERIALB
Material Belt
ⁿ/ₐ
MATERIALC
Material Tension Cord
ⁿ/ₐ
HZR
Belt Hardness / Shore A
ⁿ/ₐ
GEWICHTPM
Weight per Meter/ kg/m for Belt Width 10mm
ⁿ/ₐ
AST
Antistatic to ISO 9563
ⁿ/ₐ
TEMPB
Temperature Resistance
ⁿ/ₐ
TP
Technical Properties
ⁿ/ₐ
WSP
Pulley Profiles
ⁿ/ₐ
74 2MHP 3
74 2MHP 3
2MHP
1771266
4014486422757
37
74
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
90 2MHP 3
90 2MHP 3
2MHP
1919531
4014486422795
45
90
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
100 2MHP 3
100 2MHP 3
2MHP
1855557
4014486422832
50
100
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
104 2MHP 3
104 2MHP 3
2MHP
1543166
4014486422870
52
104
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
112 2MHP 3
112 2MHP 3
2MHP
1953736
4014486422917
56
112
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
118 2MHP 3
118 2MHP 3
2MHP
1917143
4014486422955
59
118
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
120 2MHP 3
120 2MHP 3
2MHP
1946655
4014486422993
60
120
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
124 2MHP 3
124 2MHP 3
2MHP
1857759
4014486423037
62
124
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
130 2MHP 3
130 2MHP 3
2MHP
1876140
4014486423075
65
130
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
140 2MHP 3
140 2MHP 3
2MHP
1016245
4014486423112
70
140
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
148 2MHP 3
148 2MHP 3
2MHP
1992913
4014486423150
74
148
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
158 2MHP 3
158 2MHP 3
2MHP
1639685
4014486423198
79
158
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
160 2MHP 3
160 2MHP 3
2MHP
1023078
4014486954319
80
160
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
178 2MHP 3
178 2MHP 3
2MHP
1068238
4044978516800
89
178
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
180 2MHP 3
180 2MHP 3
2MHP
1879739
4014486423235
90
180
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
184 2MHP 3
184 2MHP 3
2MHP
1990846
4014486423280
92
184
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
188 2MHP 3
188 2MHP 3
2MHP
1842580
4014486423327
94
188
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
192 2MHP 3
192 2MHP 3
2MHP
1801759
4014486423365
96
192
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
200 2MHP 3
200 2MHP 3
2MHP
1965848
4014486423402
100
200
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
208 2MHP 3
208 2MHP 3
2MHP
1695034
4014486423433
104
208
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
210 2MHP 3
210 2MHP 3
2MHP
1886622
4014486423488
105
210
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
216 2MHP 3
216 2MHP 3
2MHP
1874178
4014486423525
108
216
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
224 2MHP 3
224 2MHP 3
2MHP
1911790
4014486423563
112
224
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
232 2MHP 3
232 2MHP 3
2MHP
1948814
4014486423600
116
232
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
250 2MHP 3
250 2MHP 3
2MHP
1948118
4014486423648
125
250
2
3
1.3
0.7
± 0,20
ISO 13050
-0,8 / +0,4
± 0,25
10
10
Fabric on theeth: Polyami...
CR compound with aramid f...
Glass cord
83 ± 5
0.013
No
-30°C to +100°C
Conditionally oil resista...
MR
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3M - Timing belts
Optibelt
21.03.2024
GBN__2GT - High Torque Timing Belts 2GT
Misumi
29.05.2023
HTM-2GT - Timing belt (2GT)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
GPA_GT2040, GPA_GT2060, GPA_GT2090, KGPA_GT2040, KGPA_GT2060, KGPA_GT2090, ...
Misumi
25.04.2022
MAE-NRZ-MXL-012 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch MXL, Timing Belt ...
MÄDLER
26.04.2024
Type 3M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type XL - Inch Timing Belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
TTC Timing Belt
Optibelt
07.06.2023
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - V-Belts DIN 7753, Profile SPA
MÄDLER
10.04.2024
DIN 2215-NKR-B(17) - V-Belts DIN 2215, Profile B (17)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NRZ-XL-025 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch XL, Timing Belt Wi...
MÄDLER
26.04.2024
ATBT - Timing Belts with Attachments-T5, T10 Type
Misumi
29.05.2023
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
MAE-ZR-8M-BR30-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-8M, Timing Belt Widt...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성