피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Control switch, Joystick [EC000632]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
23206
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23146/23206/23587.prj},{NB=197527},{PLID=197527},{NETTO_WEIGHT=0.06000},{EF002417=0},{EF002424=30.0},{EF006524=66},{EF002425=2},{EF000231=1},{EF002427=0},{EF008263=0},{EF005599=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/6a/54/ae/23587_preview_190.png},{MANUTYPEDESC=M30C-FWJS2V},{DESCSHORT=Joystick, Flat Front (drilling dimensions 30.5 mm), vertically momentary, with metal shaft, 2 positions, Metal bezel},{DESCLONG=Joystick, Flat Front (drilling dimensions 30.5 mm), vertically momentary, with metal shaft, 2 positions, Metal bezel},{INTNO=4015081941087},{ECLASS_13_0=Control switch, joystick [AKF061018]},{ETIM_9_0=Control switch, Joystick [EC000632]},{EF002428=true},{EF006283=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF002417
Rated operation current Ie at AC-21, 400 V
[A]
EF002424
Centre mounting, hole diameter
[mm]
EF006524
Joy stick length
[mm]
EF002425
Number of actuation directions
ⁿ/ₐ
EF000231
Number of switch positions
ⁿ/ₐ
EF002427
Number of normally open contacts per actuation direction
ⁿ/ₐ
EF008263
Number of normally closed contacts per actuation direction
ⁿ/ₐ
EF005599
Number of make-and-break contacts per direction
ⁿ/ₐ
EF002428
With retraction in 0-position
ⁿ/ₐ
EF006283
Locking in 0-position
ⁿ/ₐ
EF005666
Coder
ⁿ/ₐ
EF003236
Analogue output signal configurable
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
110836
110836
M22-WJ4-2P
Joystick, with 2 operatin...
Joystick, Product range: ...
4015081103676
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
2
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
279415
279415
M22-WRJ4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082794156
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
289195
289195
M22-WJ2H
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082891954
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
289196
289196
M22-WJ2V
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082891961
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
279418
279418
M22S-WJ4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082794187
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Black
IP66
4X, 13
111507
111507
M22-WJ2V-2P
Joystick, with 2 operatin...
Joystick, Product range: ...
4015081110674
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
2
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
289199
289199
M22-WRJ2H
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082891992
0.03800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
0
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
289240
289240
M22-WRJ2V
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082892401
0.03800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
0
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
279417
279417
M22-WJ4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082794170
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
111508
111508
M22-WJ2H-2P
Joystick, with 2 operatin...
Joystick, Product range: ...
4015081110681
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
2
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
187077
187077
M30C-FWJS4
Joystick, RMQ-Titan, with...
Joystick, Product range: ...
4015081821358
0.06000
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
30.0
66
4
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Metal
Chrome
IP66
4X, 13
187078
187078
M30C-FWRJS2H
Joystick, RMQ-Titan, hori...
Joystick, Product range: ...
4015081821365
0.06000
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
30.0
66
2
1
0
0
0
false
false
false
false
true
Metal
Chrome
IP66
4X, 13
188178
188178
M30I-FWJS4
Joystick, RMQ-Titan, with...
Joystick, Product range: ...
4015081858415
0.06000
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
30.0
66
4
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Metal
Stainless steel
IP66
4X, 13
178577
178577
M22S-WRJS2V
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081739066
0.03800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
1
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Black
IP66
4X, 13
178568
178568
M22-WJS4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081738977
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
178574
178574
M22-WRJS2H
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081739035
0.03800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
0
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
197526
197526
M30C-FWJS2H
Joystick, Flat Front (dri...
Joystick, Flat Front (dri...
4015081941070
0.06000
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
30.0
66
2
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Metal
Chrome
IP66
4X, 13
178569
178569
M22S-WJS4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081738984
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Black
IP66
4X, 13
197527
197527
M30C-FWJS2V
Joystick, Flat Front (dri...
Joystick, Flat Front (dri...
4015081941087
0.06000
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
30.0
66
2
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Metal
Chrome
IP66
4X, 13
178572
178572
M22S-WJS2H
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081739011
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Black
IP66
4X, 13
187065
187065
M30C-FWRJS2V
Joystick, RMQ-Titan, vert...
Joystick, Product range: ...
4015081821273
0.06000
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
30.0
66
2
1
0
0
0
false
false
false
false
true
Metal
Chrome
IP66
4X, 13
178565
178565
M22-WJS2H-2P
Joystick, with 2 operatin...
Joystick, Product range: ...
4015081738946
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
2
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
178573
178573
M22S-WJS2V
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081739028
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
2
1
0
0
0
true
false
false
false
true
Plastic
Black
IP66
4X, 13
178566
178566
M22-WRJS4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015081738953
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Titanium
IP66
4X, 13
279416
279416
M22S-WRJ4
Joystick, with one operat...
Joystick, Product range: ...
4015082794163
0.02800
Control switch, joystick ...
Control switch, Joystick ...
0
22.5
75
4
1
0
0
0
false
false
false
false
true
Plastic
Black
IP66
4X, 13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성