피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable elbow coupling with locking nut S-series - Metallic fine thread, cylindrical, sealed by profile sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with locking nut
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_mz_s.prj},{NB=1113652007},{BZ=1113652007},{VK=24-SDAEC-S12-M18E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 12},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=M 18 x 1,5},{D2NDM=18.000},{D2P=1.500},{L1=38.0},{L2=21.5},{L3=30.0},{SW2=22},{VER=1.000},{R=5.000},{X=8.500},{Y=14.000},{SW3=24},{SW4=24},{I=12},{PAGE=163},{KONUSD=12.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=14.300},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=17.500},{KMBD=23.900},{KMH1=2.500},{KMH=17.000},{BOHRD=9.000},{EINF1=1.900},{ADDR=21.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
I
Thread length i
[mm]
1113502081
1113502081
24-SDAE-S6-M12E
S 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.5
16.5
24.5
14
17
17
12
1113552081
1113552081
24-SDAE-S8-M14E
S 8
-
PN 315
M 14 x 1,5
33.0
18.0
27.0
17
19
19
12
1113602081
1113602081
24-SDAE-S10-M16E
S 10
-
PN 315
M 16 x 1,5
38.0
17.5
28.0
17
22
22
12
1113612081
1113612081
24-SDAE-S10-M12E
S 10
-
PN 315
M 12 x 1,5
34.0
17.5
26.5
17
22
17
12
1113652081
1113652081
24-SDAE-S12-M18E
S 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
38.0
21.5
30.0
22
24
24
12
1113752081
1113752081
24-SDAE-S16-M22E
S 16
-
PN 315
M 22 x 1,5
45.0
26.5
35.5
27
30
27
14
1113802081
1113802081
24-SDAE-S20-M27E
S 20
-
PN 250
M 27 x 2
49.0
27.5
40.0
27
36
32
16
1113852081
1113852081
24-SDAE-S25-M33E
S 25
-
PN 160
M 33 x 2
56.0
32.0
50.5
41
46
41
18
1113902081
1113902081
24-SDAE-S30-M42E
S 30
-
PN 160
M 42 x 2
63.0
36.5
55.5
50
50
50
20
1113952081
1113952081
24-SDAE-S38-M48E
S 38
-
PN 160
M 48 x 2
72.0
41.0
57.5
50
60
55
22
1113502007
1113502007
24-SDAEC-S6-M12E
S 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.5
16.5
24.5
14
17
17
12
1113552007
1113552007
24-SDAEC-S8-M14E
S 8
-
PN 315
M 14 x 1,5
33.0
18.0
27.0
17
19
19
12
1113602007
1113602007
24-SDAEC-S10-M16E
S 10
-
PN 315
M 16 x 1,5
38.0
17.5
28.0
17
22
22
12
1113612007
1113612007
24-SDAEC-S10-M12E
S 10
-
PN 315
M 12 x 1,5
34.0
17.5
26.5
17
22
17
12
1113652007
1113652007
24-SDAEC-S12-M18E
S 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
38.0
21.5
30.0
22
24
24
12
1113752007
1113752007
24-SDAEC-S16-M22E
S 16
-
PN 315
M 22 x 1,5
45.0
26.5
35.5
27
30
27
14
1113802007
1113802007
24-SDAEC-S20-M27E
S 20
-
PN 250
M 27 x 2
49.0
27.5
40.0
27
36
32
16
1113852007
1113852007
24-SDAEC-S25-M33E
S 25
-
PN 160
M 33 x 2
56.0
32.0
50.5
41
46
41
18
1113902007
1113902007
24-SDAEC-S30-M42E
S 30
-
PN 160
M 42 x 2
63.0
36.5
55.5
50
50
50
20
1113952007
1113952007
24-SDAEC-S38-M48E
S 38
-
PN 160
M 48 x 2
72.0
41.0
57.5
50
60
55
22
1113502009
1113502009
24-SDAEC-S6-M12E-ES4
S 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.5
16.5
24.5
14
17
17
12
1113552009
1113552009
24-SDAEC-S8-M14E-ES4
S 8
-
PN 315
M 14 x 1,5
33.0
18.0
27.0
17
19
19
12
1113602009
1113602009
24-SDAEC-S10-M16E-ES4
S 10
-
PN 315
M 16 x 1,5
38.0
17.5
28.0
17
22
22
12
1113612009
1113612009
24-SDAEC-S10-M12E-ES4
S 10
-
PN 315
M 12 x 1,5
34.0
17.5
26.5
17
22
17
12
1113652009
1113652009
24-SDAEC-S12-M18E-ES4
S 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
38.0
21.5
30.0
22
24
24
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성