11000051 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10251.prj},{NB=11-00-0051-0080-0200},{SIZE=M 8},{L=20},{P=1.25},{K=5.5},{TK=+-0.15},{S=12},{TS=-0.25},{E=15},{SOW=18x1.6},{SOSW=NONE},{LOR=4.2},{L1=12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
11-00-0051-0080-0120
M 8
12
11-00-0051-0080-0120
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0140
M 8
14
11-00-0051-0080-0140
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0150
M 8
15
11-00-0051-0080-0150
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0160
M 8
16
11-00-0051-0080-0160
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0180
M 8
18
11-00-0051-0080-0180
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0200
M 8
20
11-00-0051-0080-0200
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0220
M 8
22
11-00-0051-0080-0220
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0250
M 8
25
11-00-0051-0080-0250
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0300
M 8
30
11-00-0051-0080-0300
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0350
M 8
35
11-00-0051-0080-0350
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0400
M 8
40
11-00-0051-0080-0400
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0450
M 8
45
11-00-0051-0080-0450
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
11-00-0051-0080-0500
M 8
50
11-00-0051-0080-0500
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
15
18x1.6
NONE
4.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 10319 - Hex head self-drilling screws with sealing ring, fully threaded ...
Bossard Catalog
03.05.2024
11000053 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성