您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1088 - WN 31 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1088.prj},{NB=1088 14.140},{J21=1088 14.140},{A22=0.250},{A3=1.411},{A4=18.000},{A8=11.000},{B1=21},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=14},{D7=0.103},{H22=0},{BLD=10},{ID12000=9010880141400},{ID12100=0},{A6=11.000},{B4=2.822},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=58.000},{D1=5},{D3=25},{D4=95.300},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH-GBO 1/4 NPT RN-25 VA},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 31},{A1=NPT},{A24= 1/4},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010880141400.dxf},{ID10003=9010880141400.stp},{ID10004=9010880141400_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1088 8.190
1088 8.190
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 1/16 NP...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
0.062
1/16
0.941
27.000
6.200
14
27
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
R
0.035
R
C
HSS-E
0
TIN
10
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1088 10.620
1088 10.620
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 1/8 NPT...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
0.125
1/8
0.941
27.000
9.000
15
29
90
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.060
R
C
HSS-E
0
TIN
10
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1088 14.140
1088 14.140
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 1/4 NPT...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
0.250
1/4
1.411
18.000
11.000
21
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
R
0.103
R
C
HSS-E
0
TIN
10
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
1088 17.570
1088 17.570
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 3/8 NPT...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
0.375
3/8
1.411
18.000
12.000
21
35
110
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
R
0.157
R
C
HSS-E
0
TIN
9
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
1088 21.900
1088 21.900
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 1/2 NPT...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
0.500
1/2
1.814
14.000
14.500
27
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.245
R
C
HSS-E
0
TIN
9
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
1088 27.230
1088 27.230
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 3/4 NPT...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
0.750
3/4
1.814
14.000
18.000
27
52
140
ZYL
21
DIN4000-80
22
h9
R
0.386
R
C
HSS-E
0
TIN
9
ZYL02202105
ZYL21G2200,000h$09
1088 34.180
1088 34.180
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO 1 NPT R...
GG
HSS-E
WN 31
NPT
1.000
1
2.209
11.500
20.000
32
53
170
ZYL
21
DIN4000-80
25
h9
R
0.640
R
C
HSS-E
0
TIN
9
ZYL02502105
ZYL21G2500h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4127 - WN 31 TIN TAP
Gühring
11.02.2021
4406 - WN 374 TICN MACHINE TAP
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表