피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
14 - Countersunk chipboard screws KS Z steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_14.prj},{NB=108200},{ARTNR=108200},{FN=14},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=500},{SCHAFT=Ohne Schaft},{ANT=Z 2},{D1=4.0},{L=50},{D2=8},{P=1.800},{MZ=4.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SCHAFT
Schaft
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
107462
107462
14
SeSps KS Z St znb,3x10,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
10
6
126293
126293
14
SeSps KS Z St znb,3x12,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
12
6
107460
107460
14
SeSps KS Z St znb,3x16,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
16
6
107470
107470
14
SeSps KS Z St znb,3x20,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
20
6
108249
108249
14
SeSps KS Z St znb,3x25,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
25
6
108252
108252
14
SeSps KS Z St znb,3x30,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
30
6
107474
107474
14
SeSps KS Z St znb,3x35,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
35
6
126306
126306
14
SeSps KS Z St znb,3x40,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 1
3.0
40
6
126308
126308
14
SeSps KS Z St znb,3.5x12,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
12
7
107476
107476
14
SeSps KS Z St znb,3.5x16,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
16
7
107483
107483
14
SeSps KS Z St znb,3.5x20,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
20
7
107486
107486
14
SeSps KS Z St znb,3.5x25,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
25
7
107490
107490
14
SeSps KS Z St znb,3.5x30,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
30
7
107720
107720
14
SeSps KS Z St znb,3.5x35,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
35
7
108191
108191
14
SeSps KS Z St znb,3.5x40,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
3.5
40
7
126324
126324
14
SeSps KS Z St znb,4x16,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
4.0
16
8
107503
107503
14
SeSps KS Z St znb,4x20,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
4.0
20
8
108194
108194
14
SeSps KS Z St znb,4x25,10...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
Z 2
4.0
25
8
108196
108196
14
SeSps KS Z St znb,4x30,50...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
Z 2
4.0
30
8
108198
108198
14
SeSps KS Z St znb,4x35,50...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
Z 2
4.0
35
8
108247
108247
14
SeSps KS Z St znb,4x40,50...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
Z 2
4.0
40
8
108202
108202
14
SeSps KS Z St znb,4x45,50...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
Z 2
4.0
45
8
108200
108200
14
SeSps KS Z St znb,4x50,50...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
Z 2
4.0
50
8
154041
154041
14
SeSps KS Z St znb,4x60,20...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
Without shaft
Z 2
4.0
60
8
126338
126338
14
SeSps KS Z St znb,4.5x16,...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
Z 2
4.5
16
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성