피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Stabil D-3G w/ Silicone Lining - Stabil D-3G w/ Silicone Lining
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_d_3g_m_o_asmtab.prj},{NB=115806 (LODLEVEL=400 SB=106)},{ARTNR=115806},{TYPX=116},{TYP1=116.000},{BS=30.000},{DS=3.000},{R=34.000},{RR=2.500},{VERS=2.000},{VERSS=2.000},{B=171},{LL1=171.000},{L1=149.000},{X=11.000},{X1=13.100},{X2=3.000},{R1=2.500},{F=12},{D1=8.500},{D2=9.5},{G=0.40},{VERP=25},{DD=8.000},{P=1.250},{LL=30.000},{K1=6.800},{S2=13.000},{DD1=14.000},{DD2=7.500},{NDM1=16.662},{P1=14.950},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{NDM3=10.000},{P3=1.500},{Y=15.300},{Y1=20.000},{Y2=3.500},{Z=14.000},{Z1=6.000},{Z2=1.500},{LG=157.000},{VERS1=2.000},{CNSSORT=999},{VERS2=1},{SBMAX=106},{TYP=100 - 106 M},{DN=},{MAT=30 x 3},{GA=M 16 / M 10 / M 8},{SPANNSCH=M 8 x 30},{SB=106},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
Typ
[Zoll]
TYPX
Type d1
[mm]
MAT
B x s
[mm]
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
B
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
108070
14 - 18
3/8"
24
25 x 2
M 16 / M 10 / M 8
63
0.08
50
108070
999
108089
19 - 23
1/2"
30
25 x 2
M 16 / M 10 / M 8
69
0.09
50
108089
999
108098
24 - 28
3/4"
35
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
74
0.13
50
108098
999
108104
29 - 33
1"
41
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
81
0.14
50
108104
999
108113
33 - 37
45
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
85
0.15
50
108113
999
108122
40 - 45
1 1/4"
53
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
94
0.16
50
108122
999
108131
47 - 52
1 1/2"
59
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
104
0.19
50
108131
999
108140
53 - 58
65
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
110
0.20
50
108140
999
108159
60 - 65
2"
72
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M 8
117
0.21
50
108159
999
115801
67 - 72 M
81
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
137
0.31
25
115801
999
115802
73 - 78 M
2 1/2"
87
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
143
0.33
25
115802
999
115804
79 - 85 M
93
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
149
0.32
25
115804
999
115805
88 - 93 M
3"
102
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
157
0.37
25
115805
999
115806
100 - 106 M
116
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
171
0.40
25
115806
999
115807
108 - 115 M
4"
124
30 x 3
M 16 / M 10 / M 8
180
0.43
25
115807
999
108229
124 - 129
140
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
210
0.87
10
108229
999
108238
131 - 137
148
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
218
0.91
10
108238
999
108274
138 - 144
5"
155
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
225
0.94
10
108274
999
108283
148 - 154
165
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
235
1.00
10
108283
999
108292
156 - 162
173
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
243
1.05
10
108292
999
108308
165 - 171
6"
184
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
255
1.14
10
108308
999
108317
177 - 183
194
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
265
1.18
10
108317
999
108326
188 - 194
205
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
276
1.23
10
108326
999
154947
196 - 203
216
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
287
1.30
10
154947
999
149879
205 - 214
225
40 x 4
1/2 " / M 16 / M 12
296
1.40
10
149879
999
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duo Clamp SRS with Lining - Duo Clamp SRS with Lining
Sikla
08.04.2024
Stabil D-3G w/ Lining - Stabil D-3G w/ Lining
Sikla
08.04.2024
Stabil D-3G - Stabil D-3G
Sikla
08.04.2024
Stabil D-3G w/lining HCP - Stabil D-3G w/lining HCP
Sikla
08.04.2024
Stabil D-M16 w/ Lining - Stabil D-M16 w/ Lining
Sikla
08.04.2024
Ratio LS - Ratio LS
Sikla
08.04.2024
Stabil D-1/2" w/ Lining - Stabil D-1/2" w/ Lining
Sikla
08.04.2024
Duo Clamp SRS - Duo Clamp SRS
Sikla
08.04.2024
Adapter AD f/f - Adapter AD f/f
Sikla
08.04.2024
Chilled Water Clamp LKS - Chilled Water Clamp LKS
Sikla
08.04.2024
Hexagon Bolt SKT - Hexagon Bolt SKT
Sikla
08.04.2024
Threaded Rod GST - Threaded Rod GST
Sikla
08.04.2024
Mounting Plate GPL - Mounting Plate GPL
Sikla
08.04.2024
Stabil D-1/2" - Stabil D-1/2"
Sikla
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성