피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
TMS-LRG-BK - Cable Grommet large NBR (black)
Trelleborg Industrial Products
Trelleborg Modular System
Cable Grommets
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/trelleborg_modular_system/cable_grommets/tms_lrg_bk.prj},{NB=107752 TMS-LRG-BK},{ARTNR=107752},{PREVIEW=107752.png},{DES=TMS-LRG-BK-24},{OC=},{IP=IP54},{MAT=NBR},{T=-40 to +125},{SM=},{SH=},{SR=RoHS},{NE=1},{IR1=23 - 24},{VERS=1},{IR1D=24.000},{MT=},{NH=0},{DH=0.0},{B=53},{L=39},{H=17},{W=28.440},{WP=0.28},{PK=Bulk packed},{PA=10},{MOQ=10},{DT=},{CN=40169300},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Art.No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
MAT
Material of the Membrane
ⁿ/ₐ
T
Material temperature range
[°C]
NE
N. of cable lead-throughs
ⁿ/ₐ
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
W
Weight
[g]
WP
Packaging unit weight
[kg]
PK
Packing
ⁿ/ₐ
PA
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
MOQ
Delivery Unit
ⁿ/ₐ
CN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
107743 TMS-LRG-BK
107743
TMS-LRG-BK-15
IP54
NBR
-40 to +125
1
14 - 15
53
39
17
31.650
0.32
Bulk packed
10
10
40169300
107744 TMS-LRG-BK
107744
TMS-LRG-BK-16
IP54
NBR
-40 to +125
1
15 - 16
53
39
17
34.240
0.34
Bulk packed
10
10
40169300
107745 TMS-LRG-BK
107745
TMS-LRG-BK-17
IP54
NBR
-40 to +125
1
16 - 17
53
39
17
33.390
0.33
Bulk packed
10
10
40169300
107746 TMS-LRG-BK
107746
TMS-LRG-BK-18
IP54
NBR
-40 to +125
1
17 - 18
53
39
17
29.904
0.30
Bulk packed
10
10
40169300
107747 TMS-LRG-BK
107747
TMS-LRG-BK-19
IP54
NBR
-40 to +125
1
18 - 19
53
39
17
32.480
0.32
Bulk packed
10
10
40169300
107748 TMS-LRG-BK
107748
TMS-LRG-BK-20
IP54
NBR
-40 to +125
1
19 - 20
53
39
17
31.860
0.32
Bulk packed
10
10
40169300
107749 TMS-LRG-BK
107749
TMS-LRG-BK-21
IP54
NBR
-40 to +125
1
20 - 21
53
39
17
30.000
0.30
Bulk packed
10
10
40169300
107750 TMS-LRG-BK
107750
TMS-LRG-BK-22
IP54
NBR
-40 to +125
1
21 - 22
53
39
17
30.350
0.30
Bulk packed
10
10
40169300
107751 TMS-LRG-BK
107751
TMS-LRG-BK-23
IP54
NBR
-40 to +125
1
22 - 23
53
39
17
29.370
0.29
Bulk packed
10
10
40169300
107752 TMS-LRG-BK
107752
TMS-LRG-BK-24
IP54
NBR
-40 to +125
1
23 - 24
53
39
17
28.440
0.28
Bulk packed
10
10
40169300
107753 TMS-LRG-BK
107753
TMS-LRG-BK-25
IP54
NBR
-40 to +125
1
24 - 25
53
39
17
27.710
0.28
Bulk packed
10
10
40169300
107754 TMS-LRG-BK
107754
TMS-LRG-BK-26
IP54
NBR
-40 to +125
1
25 - 26
53
39
17
24.080
0.24
Bulk packed
10
10
40169300
107755 TMS-LRG-BK
107755
TMS-LRG-BK-27
IP54
NBR
-40 to +125
1
26 - 27
53
39
17
25.680
0.26
Bulk packed
10
10
40169300
107756 TMS-LRG-BK
107756
TMS-LRG-BK-28
IP54
NBR
-40 to +125
1
27 - 28
53
39
17
24.770
0.25
Bulk packed
10
10
40169300
107757 TMS-LRG-BK
107757
TMS-LRG-BK-29
IP54
NBR
-40 to +125
1
28 - 29
53
39
17
24.320
0.24
Bulk packed
10
10
40169300
107758 TMS-LRG-BK
107758
TMS-LRG-BK-30
IP54
NBR
-40 to +125
1
29 - 30
53
39
17
23.060
0.23
Bulk packed
10
10
40169300
107759 TMS-LRG-BK
107759
TMS-LRG-BK-31
IP54
NBR
-40 to +125
1
30 - 31
53
39
17
22.260
0.22
Bulk packed
10
10
40169300
107760 TMS-LRG-BK
107760
TMS-LRG-BK-32
IP54
NBR
-40 to +125
1
31 - 32
53
39
17
21.320
0.21
Bulk packed
10
10
40169300
107761 TMS-LRG-BK
107761
TMS-LRG-BK-33
IP54
NBR
-40 to +125
1
32 - 33
53
39
17
20.290
0.20
Bulk packed
10
10
40169300
107762 TMS-LRG-BK
107762
TMS-LRG-BK
IP65
NBR
-40 to +125
-
-
53
39
17
31.650
0.32
Bulk packed
10
10
40169300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성