피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
15 - Countersunk chipboard screws KS Z with shank steel znb
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_15.prj},{NB=126421},{ARTNR=126421},{FN=15},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=200},{SCHAFT=Mit Schaft},{ANT=Z 2},{D1=4.5},{L=60},{D2=9},{P=2.000},{MZ=5.100},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SCHAFT
Schaft
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
107472
107472
15
SeSps Sch KS Z St znb,3x2...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 1
3.0
25
6
107473
107473
15
SeSps Sch KS Z St znb,3x3...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 1
3.0
30
6
107571
107571
15
SeSps Sch KS Z St znb,3x3...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 1
3.0
35
6
333119
333119
15
SeSps Sch KS Z St znb,3x4...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 1
3.0
40
6
108254
108254
15
SeSps Sch KS Z St znb,3.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
3.5
25
7
108255
108255
15
SeSps Sch KS Z St znb,3.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
3.5
30
7
107494
107494
15
SeSps Sch KS Z St znb,3.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
3.5
35
7
107496
107496
15
SeSps Sch KS Z St znb,3.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
3.5
40
7
302449
302449
15
SeSps Sch KS Z St znb,3.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
3.5
45
7
302450
302450
15
SeSps Sch KS Z St znb,3.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
3.5
50
7
107505
107505
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x2...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
With shaft
Z 2
4.0
25
8
107507
107507
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x3...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.0
30
8
107508
107508
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x3...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.0
35
8
107510
107510
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x4...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.0
40
8
107511
107511
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x4...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.0
45
8
107513
107513
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.0
50
8
107514
107514
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x6...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
Z 2
4.0
60
8
107569
107569
15
SeSps Sch KS Z St znb,4x7...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
Z 2
4.0
70
8
108239
108239
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.5
25
9
108204
108204
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.5
30
9
107524
107524
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.5
35
9
107525
107525
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.5
40
9
107526
107526
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.5
45
9
107528
107528
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
With shaft
Z 2
4.5
50
9
126421
126421
15
SeSps Sch KS Z St znb,4.5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
200
With shaft
Z 2
4.5
60
9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 3548 - Pozi Flat countersunk head chipboard screws form Z, partially thr...
Bossard Catalog
31.10.2023
476 - Countersink chipboard screws KS Z stainless A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
3781 - SFS fitting screws KS H steel GS SPT
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
CNT - Extrude tite screws
nVent HOFFMAN
20.11.2023
14 - Countersunk chipboard screws KS Z steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Model 34641 - PANELVIT® COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREW POZIDRIVE RECESS HALF T...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Stainless steel screw, partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, ...
SPAX
23.02.2023
Modèle 34641 - Vis à bois à pointe anti-fendage PANELVIT® tête fraisé pozid...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
10000011 - Steel(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
HI.FORCE, full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, stainless steel A2, ...
SPAX
23.02.2023
Hexagon Wood Screw SKH - Hexagon Wood Screw SKH
Sikla
08.04.2024
470 - Countersink wood drill screws with milling ribs T Steel znb
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성