피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRG-10B-1 - Sprockets KRG with One-Sided Hub, ISO 06 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“, Teeth induction hardened
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Simplex-Sprockets KRG, with hub, hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krg_gehaertet_mit_nabe/krg_5-8x3-8.prj},{NB=10688118},{ARTNR=10688118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRG},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{B=14},{L=30},{GEW=1.02},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.600},{R3=16},{H=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
[mm]
AUSF
Version
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10688108
10688108
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
8
47.0
41.48
25
10
25
0.12
84839089
10688109
10688109
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
9
52.6
46.42
30
10
25
0.17
84839089
10688110
10688110
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
10
57.5
51.37
35
10
25
0.23
84839089
10688111
10688111
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
11
63.0
56.34
37
12
30
0.30
84839089
10688112
10688112
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
12
68.0
61.34
42
12
30
0.38
84839089
10688113
10688113
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
13
73.0
66.32
47
12
30
0.47
84839089
10688114
10688114
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
14
78.0
71.34
52
12
30
0.57
84839089
10688115
10688115
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
15
83.0
76.36
57
12
30
0.68
84839089
10688116
10688116
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
16
88.0
81.37
60
12
30
0.76
84839089
10688117
10688117
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
17
93.0
86.39
60
12
30
0.81
84839089
10688118
10688118
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
18
98.3
91.42
70
14
30
1.02
84839089
10688119
10688119
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
19
103.3
96.45
70
14
30
1.07
84839089
10688120
10688120
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
20
108.4
101.49
75
14
30
1.22
84839089
10688121
10688121
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
21
113.4
106.52
75
16
30
1.25
84839089
10688122
10688122
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
22
118.0
111.55
80
16
30
1.40
84839089
10688123
10688123
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
23
123.4
116.58
80
16
30
1.47
84839089
10688124
10688124
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
24
128.3
121.62
80
16
30
1.53
84839089
10688125
10688125
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
25
134.0
126.66
80
16
30
1.59
84839089
10688126
10688126
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
26
139.0
131.70
85
20
35
1.97
84839089
10688127
10688127
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
27
144.0
136.75
85
20
35
2.05
84839089
10688128
10688128
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
28
148.7
141.78
90
20
35
2.24
84839089
10688130
10688130
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 10 B-1
KRG
30
158.8
151.87
90
20
35
2.43
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성