您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1039 - WN 1039 MASCH-REIBAHLE HR500
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1039.prj},{NB=1039 50.000},{J21=1039 50.000},{A11=50},{B3=35},{B4=31},{B5=90},{B6=25},{B71=88.500},{C4=56},{C12=1},{C2=250},{C3=25},{D1=8},{H21=1},{H22=1},{D7=0.640},{BLD=1},{ID12000=9010390500000},{ID12100=0},{B8=1.500},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.013},{D8=2},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{J22=HM TIALN-D MA,REIBAHLE HRD500 GT HA},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=WN 1039},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=NANO-A},{J6=ZYL02500115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9010390500000.dxf},{ID10003=9010390500000.stp},{ID10004=9010390500000_prop.xml},{ID10005=A_9010390500000.xml},{ID11001=HMBESTUECKT},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1039 42.000
1039 42.000
HM TIALN-D MA,REIBAHLE HR...
GG
HM-BEST,
WN 1039
42
H7
35
31
90
25
88.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
8
N
HW
1
1
NANO-A
0.514
1
ZYL02500115
1039 50.000
1039 50.000
HM TIALN-D MA,REIBAHLE HR...
GG
HM-BEST,
WN 1039
50
H7
35
31
90
25
88.500
56
ZYL
1
250
25
h6
R
DIN4000-126
8
N
HW
1
1
NANO-A
0.640
1
ZYL02500115
1039 70.000
1039 70.000
HM TIALN-D MA,REIBAHLE HR...
GG
HM-BEST,
WN 1039
70
H7
36
32
95
25
93.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
10
N
HW
1
1
NANO-A
1.259
1
ZYL03200115
1039 76.000
1039 76.000
HM TIALN-D MA,REIBAHLE HR...
GG
HM-BEST,
WN 1039
76
H7
36
32
95
25
93.500
60
ZYL
1
320
32
h6
R
DIN4000-126
10
N
HW
1
1
NANO-A
1.392
1
ZYL03200115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
6737 - DIN 6527L SC RATIO END MILL
Gühring
05.04.2024
4226 - WN MTM-3 GEWINDEFR.MTM-3 SP
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表